![Instrumenten-Ventilblock](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/manifolds-1400x411.jpg)
Swagelok® Ventilblöcke
Swageloks Zwei- und Dreiwege-Ventilblöcke werden werkseitig gebaut und getestet, um Lösungen für wichtige Instrumentierungsanwendungen zu liefern. Direktmontage-, Montage-vor-Ort- oder Modulsystem-Konfigurationen sind verfügbar, einschließlich geringe flüchtige Emissionen und NACE-konforme Legierungen.
Kategorien
![2-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung 2-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-V2BF8.jpg?impolicy=product)
2-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung
Two-valve manifolds feature stainless steel needle valves for precise pressure control. Available in traditional and compact designs.
![3-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung 3-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-V3NBF8.jpg?impolicy=product)
3-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung
Three-valve manifolds feature stainless steel needle valves for precise pressure control. Available in traditional and compact designs.
![5-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung 5-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-V5NBF8.jpg?impolicy=product)
5-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung
Five-valve manifolds feature stainless steel needle valves for precise pressure control. Available in traditional and compact designs.
![Ersatzteile und Zubehör Ersatzteile und Zubehör](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-MK-V3R.jpg?impolicy=product)
Ersatzteile und Zubehör
Ensure secure installation and functionality with stainless steel mounting bracket kits for V Series manifolds.
Probenauswahl
Discover our compact stream selector system for process analyzer applications where superior corrosion resistance is needed.
Ventilblöcke—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Ventilblöcke und modulare Systeme zur Montage an Instrumenten, Direktmontage und Montage vor Ort; Ventilblöcke der Serien V, VB und VL mit 2, 3 und 5 Ventilen; Direktmontage-Ventilblöcke der Serie VE mit 2, 3 und 5 Ventilen; Ventilblöcke zur Montage vor Ort mit 2 Ventilen; Modulare Instrumentierungssysteme Mod 85
Bietet Doppelblock- und Ablassbetrieb (DBB) in einem kompakten Modul; Konventionelle NPT- und mit ANSI/ISA 76.00.02 kompatible Konstruktionen; Systemdrücke bis 17,2 bar (250 psig) mit 2,8 bar (40 psig) Betätigungsdruck; Integrierte Flussschleife für gleich bleibenden Ausgangsfluss; Großer farbiger Ring zur Anzeige der offenen Position
![Swagelok Durchflusskoeffizient (C<sub>v</sub>) Berechnungsprogramm für Ventile](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
Das richtige Ventil kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden
Verwenden Sie unser Durchflusskoeffizient-Berechnungsprogramm (Cv), um das richtige Ventil für Ihre Zwecke zu wählen.
Verwenden Sie das ToolSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
![Ventilauswahl für Fluid-Probenahmesysteme](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
Auswahl des richtigen Ventils für Ihr industrielles Fluidsystem
Lernen Sie, wie Sie mithilfe der STAMPED-Methode die Ventile auswählen können, die am besten für Ihre industriellen Fluid- oder Probenahmesystem-Designanwendungen geeignet sind.
![Reduzieren von flüchtigen Emissionen in der Chemiebranche und in Raffinerien](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
Minimieren Sie die Kosten von flüchtigen Emissionen mit "Low-E-Ventilen"
Flüchtige Emissionen bereiten zunehmend Probleme in der Chemiebranche und in Petroleum-Raffinerien. Zertifizierte Niedrigemission-(Low-E)-Ventile können Ihr Werk und Ihren Profit schützen . Erfahren Sie in diesem Post, was sie sind, wie sie getestet werden und wie Sie Ihnen helfen können.
![Absperrventile in einem industriellen Fluidsystem](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
Isolieren industrieller Fluidsysteme mit Blockventilen
Die Isolierung von Systemleitungen, die industrielle Fluids enthalten, ist vor jeglichen Wartungsarbeiten ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit in einem Werk zu garantieren . Eine der sichersten Art und Weise, ein Fluidsystem zu isolieren, ist die Installation von zwei Absperrventilen. Lernen Sie die richtigen Konfigurationen für Ihr System kennen.
![Reinraum-Zusammenbau eines Swagelok ALD20 UHP Ventils für die Halbleiterindustrie](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ALD20-valve-260x154.jpg)
Ein neues Ventil Drei Gründe, warum es die Halbleiterherstellung ändern könnte
Erfahren Sie, wie die neuesten Innovationen in der Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD) Ventiltechnologie die Hich-Tech-Halbleiter-Herstellung ändern.
![Ventilblock mit fünf Ventilen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/manifolds-640x440.jpg)
Ventilblöcke
Swagelok Ventilblöcke haben weniger Leckagepunkte, weil mehrere Ventile in einen Körper gepackt werden. Sie wurden für Anwendungen mit statischem Druck, Flüssigkeitsstand und Differentialdruck in traditionellen und kompakten Inline-Körperdesigns zur Verwendung in Instrumentierung-, Direktmontage-, Montage-vor-Ort- oder Modulsystemen entwickelt. Das kompakte Baugruppen-Design macht sie kleiner und leichter und sie sind einfacher zu montieren und zu warten. Es gibt Körperwerkstoffe wie Edelstahl, Kohlenstoffstahl und Duplex-Edelstahl und Packungswerkstoffe, wie z.B. PTFE für Systemvielseitigkeit und Grafoil® für erhöhte Temperaturbereiche.