Обратные клапаны Swagelok®
Проходные обратные клапаны Swagelok предлагаются в широком диапазоне регулируемых и фиксированных значений давления открытия для контроля обратного потока в системах общего назначения и высокой степени чистоты. Клапаны, регулирующие избыточный расход, предотвращают избыточный расход за клапаном, повышая целостность и безопасность системы.
View Check ValvesSwagelok® check valves are designed to allow fluids to flow in one direction only. Our check valves are available in a variety of designs, including poppet, lift, and all-welded versions for use in general-service or high-purity applications, including those featuring medium or high pressures.
Swagelok check valves are available with a variety of end connections and sealing materials, allowing users to find easy-to-integrate solutions compatible with their systems and process media. Certain Swagelok check valves feature all-welded designs to provide reliable containment of system fluid in high-purity applications, and some are composed of ultrahigh-purity fluoropolymer and feature no O-rings, maximizing flow while reducing pressure drop, eliminating no-flow areas, and providing excellent leak integrity.
Swagelok® XS series excess flow valves have a slotted poppet which moves to the tripped position when excess flow occurs downstream, stopping uncontrolled release of system media. They then reset when pressure equalizes. These valves eliminate the need for a complex bypass mechanism while reducing maintenance time.
Learn the differences between cracking pressure and resealing pressure to see if your check valve is working properly.
Kategorien

Ersatzteile und Zubehör
Schutzkappen und zahlreiche Ersatzteile für Kegelrückschlagventile, einschließlich Feder-, Dichtungs- und Öffnungselementsätze.

Hochreine geschweißte Rückschlagventile, Serie CW
Die vollverschweißten Rückschlagventile mit Ventilkörper aus Edelstahl 316L bieten eine zuverlässige Fluidrückhaltung sowie eine hohe Materialreinheit.

Kegelrückschlagventile Serien C, CP, CH
Kegelrückschlagventile aus Edelstahl und Messing mit einer Vielzahl von Endanschlüssen und einstellbaren oder festen Öffnungsdrücken.

Rohrbruchsicherungsventile
Die Überströmventile verhindern eine unkontrollierte Freisetzung von Systemmedien bei Leckagen in Rohrleitungen stromabwärts – für eine höhere Systemsicherheit.

Rücklaufsperre, Serie 50
Die soliden Rücklaufsperren aus Edelstahl verhindern einen Rückfluss bei Drücken bis 6.000 psig (413 bar) und Temperaturen bis 900 °F (482 °C).

Rückschlagventile für Wasserstoffanwendungen
Für noch mehr Sicherheit zeichnen sich die Rückschlagventile der Serie FK von Swagelok durch eine zuverlässige Absperrung, einen unidirektionalen Durchfluss und die Möglichkeit zur Anwendung in Hochdruckanwendungen aus.

Rückschlagventile für mittleren Druck, Serie CV
Die Rückschlagventile für mittlere Drücke halten den gewünschten Druck im System aufrecht und kontrollieren den Durchfluss zur Vermeidung von Rückfluss.

Ultrahochreine Polymer Rückschlagventile, Serie CHP
Swagelok bietet Fluoropolymer-Rückschlagventile für Rückflusssteuerung in ultrahochreinen Anwendungen.Каталоги обратных клапанов
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Druckraten bis 413 bar (6000 psig); Einstellbare und feste Öffnungsdrücke; Verschiedene Anschlussvarianten; Werkstoffe Edelstahl 316 und Messing
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Durch die ganz verschweisste Ausführung kann ein Austreten von Systemfluiden ausgeschlossen werden; Der Durchfluss setzt ein bei weniger als 0,14 bar (2 psi) Differenzdruck.
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Available for CH4 adn Ch8 series check valves; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok tube fitting or NPT end connections; Fixed cracking pressures: 1 to 25 psi (0.07 to 1.8 bar)
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure
Robuste Ausführung aus Edelstahl, Durchflusskoeffizient bei Rückfluss ist weniger als 0
Druckrate bis 413 bar (6000 psig); Temperatur bis 204°C (400°F); Endanschlüsse 6 bis 12 mm und 1/8 bis 1/2 Zoll; Edelstahlkonstruktion.

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас

Как правильно подобрать клапаны для вашей промышленной жидкостной или газовой системы
Узнайте, как применять на практике метод STAMPED для подбора клапанов, которые лучше всего соответствуют областям применения вашей промышленной жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами, — используйте клапаны с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы — это прогрессирующая проблема в химической и нефтеперерабатывающей отрасли. Сертифицированные клапаны с низким уровнем выбросов могут защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте из этой статьи, что это за клапаны, как они испытываются и как они могут вам помочь.

Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Как повысить эффективность программы техобслуживания с помощью этикеток для клапанов и шлангов
Узнайте мнения двух специалистов Swagelok о том, как продуманная маркировка шлангов и клапанов промышленных жидкостных и газовых систем с помощью этикеток помогает упростить техническое обслуживание и свести к минимуму время простоя системы.