text.skipToContent text.skipToNavigation

真ちゅう製一体型40シリーズ・ボール・バルブ、1.4 Cv、1/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手

The 40 series ball valve is designed with a one-piece construction and features a two-way straight pattern, providing reliable on-off functionality.

型番: B-43S4

仕様

属性
ボール型/ステム材質 真ちゅう
ボディ材質 真ちゅう
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 1.4
流路図 標準
フロー・パターン 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
ハンドル・カラー ブラック
ハンドル・タイプ レバー・ハンドル
低排出ガス認定 カタログ有り
オリフィス 0.187 インチ / 4.7 mm
パッキン材質 PTFE
リング / ディスク素材 真ちゅう(PTFE被膜)
室温における最高使用圧力 3000 PSIG @ 100°F/206 BAR @ 37℃
サービス・クラス 一般用
試験 WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
2方タイプ・ストレート型

計装用一体型ボール・バルブ40シリーズは、ほぼ40年にわたって、さまざまな産業において信頼を築き上げてきました。Swagelokバルブの構造を変更し、革新的なアセンブリー・プロセスを開発しました。その結果、40Gシリーズ・ボール・バルブは、使用温度範囲の拡大および熱サイクル性能の向上を実現し、漏れを生じる可能性が低減しています。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

真ちゅう製一体型40シリーズ・ボール・バルブ、1.4 Cv、1/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手

型番: B-43S4
カタログを見る

The 40 series ball valve is designed with a one-piece construction and features a two-way straight pattern, providing reliable on-off functionality.

お気に入りに追加する

カタログ

2方タイプ・ストレート型
計装用一体型ボール・バルブ40シリーズは、ほぼ40年にわたって、さまざまな産業において信頼を築き上げてきました。Swagelokバルブの構造を変更し、革新的なアセンブリー・プロセスを開発しました。その結果、40Gシリーズ・ボール・バルブは、使用温度範囲の拡大および熱サイクル性能の向上を実現し、漏れを生じる可能性が低減しています。

仕様

B-43S4 — 真ちゅう製一体型40シリーズ・ボール・バルブ、1.4 Cv、1/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手

属性
ボール型/ステム材質 真ちゅう
ボディ材質 真ちゅう
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 1.4
流路図 標準
フロー・パターン 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
ハンドル・カラー ブラック
ハンドル・タイプ レバー・ハンドル
低排出ガス認定 カタログ有り
オリフィス 0.187 インチ / 4.7 mm
パッキン材質 PTFE
リング / ディスク素材 真ちゅう(PTFE被膜)
室温における最高使用圧力 3000 PSIG @ 100°F/206 BAR @ 37℃
サービス・クラス 一般用
試験 WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-41S2 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-42F2 Messing 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
B-42S4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-42S6MM Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-43F4 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
B-43F4RT Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 製品を見る
B-43S4-SC11 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-43S6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-43S6MM Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-43VF4 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
B-44F4 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
B-44F6 Messing 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
B-44S10MM Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-44S6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-44S6-K Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-45F8 Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
B-45S12 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-45S8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
HC-43S4 Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
M-43S4 Alloy 400 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-41GS1 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-41GS2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-41GS2-1466 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-41GS3MM Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-42GES4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-42GF2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-42GS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-42GS4-12457 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 製品を見る
SS-42GS4-1466 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-42GS4-31C Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-42GS4-LH Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-42GS4-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-42GS6MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-42GS6MM-1466 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-42GS6MM-SC11 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-42GVCR4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 製品を見る
SS-43GF2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-43GF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-43GF4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-43GM4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-43GM4-F4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-43GM4-S4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-43GS10MM 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-43GS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-43GS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-43GS4-12457 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-43GS4-1466 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-43GS4-31C 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-43GS4-A15C3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-43GS4-K 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-43GS4-LL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-43GS4-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-43GS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-43GS6-1466 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-43GS6-K 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-43GS6-LL 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-43GS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-43GS6MM-1466 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-43GS6MM-31C 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-43GS6MM-SC11 316ステンレス鋼 6 mm Swagelok® チューブ継手 6 mm Swagelok® チューブ継手 製品を見る
SS-43GS6MM-SHD 316ステンレス鋼 6 mm Swagelok® チューブ継手 6 mm Swagelok® チューブ継手 製品を見る
SS-43GS6-SC11 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-43GS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-43GS8-LL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-43GS8MM 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-43GVCO4 316ステンレス鋼 1/4 インチ おすVCO継手 1/4 インチ おすVCO継手 製品を見る
SS-43GVCR4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 製品を見る
SS-43GVS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-44F4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-44F6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-44F6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-44S10MM 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-44S6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-44S6-1466 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-44S6-LLC 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-44TS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-44VCR8 316ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)、おすナット付き 製品を見る
SS-45F8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-45F8-LL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-45F8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-45S12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-45S12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-45S8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-45S8-1466 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-45S8-33C Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-45S8-LL Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-45S8-SC11 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-45S8-SG Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 製品を見る
SS-45TF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-45TS12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-45TS12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-45TS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-45TS8-K Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 製品を見る
SS-45VCR8 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Verschraubung (Metalldichtscheibe) mit Druckschraube 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。