text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de bola de 3 piezas y 3 vías serie 60 de acero inox., Asientos de PTFE, 1/2 pulg. Swagelok x 1/2 pulg. Swagelok x 1/2 pulg. NPT hembra

3-way 316 SS valve with 1/2" Swagelok tube fittings, reinforced PTFE seats, and swing-out design for reliable, low-maintenance flow switching.

Referencia #: SS-63XTS8-F8

Especificaciones

Atributo Valor
Material de la bola/vástago Acero Inoxidable
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 3 1/2 pulg.
Tipo de conexión 3 NPT hembra
Cv Máximo 5
Material de los Cierres Acero inoxidable 316
Material de la junta de la brida FKM Fluorocarbono
Configuración de Caudal 3 vías, Conmutación
Color del Mando Negro
Tipo de mando Palanca
Certificado de Bajas Emisiones
Rango de presión a temperatura ambiente 68,9 BAR @ 37°C / 1000 PSIG @ 100°F
Material del asiento PTFE Reforzado
Material del muelle del asiento Acero inoxidable 316
Clase de servicio General
Material de los cojinetes del vástago Aleación X750
Pruebas Prueba según WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
Conmutación 3 vías

Asiento único de disco cónico comprimido por muelles; empaquetadura chevron auto compensada de dos piezas; y diseño desmontable, las válvulas de bola de 3 piezas para proceso/instrumentación serie 60 están concebidas para fiabilidad y bajo mantenimiento.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de bola de 3 piezas y 3 vías serie 60 de acero inox., Asientos de PTFE, 1/2 pulg. Swagelok x 1/2 pulg. Swagelok x 1/2 pulg. NPT hembra

Referencia #: SS-63XTS8-F8
Ver Catálogo

3-way 316 SS valve with 1/2" Swagelok tube fittings, reinforced PTFE seats, and swing-out design for reliable, low-maintenance flow switching.

Añadir a Favoritos

Catálogos

Conmutación 3 vías
Asiento único de disco cónico comprimido por muelles; empaquetadura chevron auto compensada de dos piezas; y diseño desmontable, las válvulas de bola de 3 piezas para proceso/instrumentación serie 60 están concebidas para fiabilidad y bajo mantenimiento.

Especificaciones

SS-63XTS8-F8 — Válvula de bola de 3 piezas y 3 vías serie 60 de acero inox., Asientos de PTFE, 1/2 pulg. Swagelok x 1/2 pulg. Swagelok x 1/2 pulg. NPT hembra

Atributo Valor
Material de la bola/vástago Acero Inoxidable
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 3 1/2 pulg.
Tipo de conexión 3 NPT hembra
Cv Máximo 5
Material de los Cierres Acero inoxidable 316
Material de la junta de la brida FKM Fluorocarbono
Configuración de Caudal 3 vías, Conmutación
Color del Mando Negro
Tipo de mando Palanca
Certificado de Bajas Emisiones
Rango de presión a temperatura ambiente 68,9 BAR @ 37°C / 1000 PSIG @ 100°F
Material del asiento PTFE Reforzado
Material del muelle del asiento Acero inoxidable 316
Clase de servicio General
Material de los cojinetes del vástago Aleación X750
Pruebas Prueba según WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-62XTF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-62XTS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-62XTS4-F4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-63XTF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-63XTF8-53S Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-63XTS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-65XTF12-F16 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-65XTF16 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.