Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Bouchon en alliage 2507 pour raccord pour tube Swagelok 1/2 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Bouchons
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Gewinde und EndanschlüsseIdentifikationshilfe
High Performance, Small-Bore Fluid Systems: SAF 2507 Alloy Properties and Benefits; New Swagelok Tube Fittings for SAF 2507 Alloy; New Swagelok Weld Fittings for SAF 2507 Alloy; New Autogenous Orbital Welding Process for SAF 2507 Alloy with the Swagelok Welding System.
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Acier inoxydable super duplex |
Traversant | Non |
Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
Type du raccordement 1 | Raccord Swagelok® pour tubes |
Réducteur de débit | Non |
eClass (4.1) | 37020713 |
eClass (5.1.4) | 37020517 |
eClass (6.0) | 37020517 |
eClass (6.1) | 37020517 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40142609 |
UNSPSC (11.0501) | 40142609 |
UNSPSC (13.0601) | 40183106 |
UNSPSC (15.1) | 40183106 |
UNSPSC (17.1001) | 40183106 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-P | Super Duplex Edelstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
6MO-400-P | 6-Moly | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
6MO-810-P | 6-Moly | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
B-100-P | Messing | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
B-1010-P | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
B-10M0-P | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
B-1210-P | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
B-12M0-P | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
B-1410-P | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
B-1610-P | Messing | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
B-200-P | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
B-300-P | Messing | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
B-400-P | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
B-500-P | Messing | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
B-600-P | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
B-6M0-P | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
B-810-P | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
B-8M0-P | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
HC-400-P | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
HC-810-P | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
M-400-P | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
M-810-P | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
PFA-220-P | PFA➄ | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
PFA-420-P | PFA➄ | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
PFA-620-P | PFA➄ | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
PFA-820-P | PFA➄ | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
S-400-P | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
S-600-P | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
S-810-P | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-100-P | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-1010-P | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-10M0-P | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-1210-P | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-12M0-P | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-1410-P | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-15M0-P | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-1610-P | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-16M0-P | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-18M0-P | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-2000-P | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-200-P | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-20M0-P | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-22M0-P | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-2400-P | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-25M0-P | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-300-P | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-3M0-P | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-400-P | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-400-P-0010 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-400-P-0013 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-400-PBLBQ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-400-PCP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-4M0-P | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-500-P | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-600-P | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-600-P-0012 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-6M0-P | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-6M0-P-0001 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-810-P | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-810-P-0006 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
SS-8M0-P | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
T-400-P | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.