text.skipToContent text.skipToNavigation

Conexión final Manguera uso general Push-On, 1/4 pulg. NPT macho de Acero inox., 1/4 pulg. Tamaño de manguera

Part #: SS-PB4-PM4

Specifications

Attribute Value
Material del Cuerpo Acero Inoxidable
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 1/4 pulg.
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Conexiones finales

Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warning: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Conexión final Manguera uso general Push-On, 1/4 pulg. NPT macho de Acero inox., 1/4 pulg. Tamaño de manguera

Part #: SS-PB4-PM4
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Conexiones finales
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Specifications

SS-PB4-PM4 — Conexión final Manguera uso general Push-On, 1/4 pulg. NPT macho de Acero inox., 1/4 pulg. Tamaño de manguera

Attribute Value
Material del Cuerpo Acero Inoxidable
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 1/4 pulg.
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-PB12-PM12 Messing 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-PB12-TA12 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
B-PB4-MT4 Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - View Product
B-PB4-PM4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-PB4-TA4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
B-PB6-MT6 Messing 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - View Product
B-PB6-PM4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-PB6-PM6 Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-PB6-TA6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
B-PB6-TM10 Messing 10 mm Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
B-PB8-PM8 Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-PB8-TA8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
B-PB8-TM12 Messing 12 mm Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB12-PM12 Edelstahl 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-PB12-TA12 Edelstahl 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB16-TA16 Edelstahl 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB4-6 Edelstahl 1/4 Zoll Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch - - View Product
SS-PB4-MT4 Edelstahl 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - View Product
SS-PB4-SL4 Edelstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-PB4-TA4 Edelstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB4-TM6 Edelstahl 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB4-TM8 Edelstahl 8 mm Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB6-6 Edelstahl 3/8 Zoll Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch - - View Product
SS-PB6-MT6 Edelstahl 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - View Product
SS-PB6-PM4 Edelstahl 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-PB6-PM6 Edelstahl 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-PB6-SL6 Edelstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-PB6-TA4 Edelstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB6-TA6 Edelstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB6-TA8 Edelstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB6-TM10 Edelstahl 10 mm Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB6-TM8 Edelstahl 8 mm Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB8-6 Edelstahl 1/2 Zoll Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch - - View Product
SS-PB8-MT8 Edelstahl 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - View Product
SS-PB8-PM8 Edelstahl 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-PB8-SL8 Edelstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-PB8-TA8 Edelstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB8-TM12 Edelstahl 12 mm Swagelok® Rohrstutzen - - View Product

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.