|
ステンレス鋼製 パイプ継手、パイプ・プラグ、1 インチ・サイズ NPTおねじ
Код изделия: SS-16-P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Трубные заглушкиПодберите выполненные прецизионным методом фитинги, переходники и другие продукты Swagelok, размеры и материалы изготовления которых подходят для вашей системы. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
ステンレス鋼製 パイプ継手、パイプ・プラグ、1 インチ・サイズ NPTおねじ
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Трубные заглушки
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Технические характеристики
SS-16-P — ステンレス鋼製 パイプ継手、パイプ・プラグ、1 インチ・サイズ NPTおねじ
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1 дюйм |
| Тип соединения 1 | Наруж. резьба NPT |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020572 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40173507 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
| UNSPSC (15.1) | 40173507 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| B-4-P | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| B-8-P | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12-P | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1-P | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2-P | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-P | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-P-RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6-P | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6-P-RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8-P | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8-P-RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.