|
PTFE製フロント・フェルール(8 mmサイズ Swagelokチューブ継手用)
Part #: T-8M3-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Front FerrulesFront ferrule provides a precise seal and tube grip—ideal for maintaining leak-tight performance in critical fluid systems. Log in or Register to view price ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
PTFE製フロント・フェルール(8 mmサイズ Swagelokチューブ継手用)
Log in or Register to view price
Catalogs
Front Ferrules
Front ferrule provides a precise seal and tube grip—ideal for maintaining leak-tight performance in critical fluid systems.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Specifications
T-8M3-1 — PTFE製フロント・フェルール(8 mmサイズ Swagelokチューブ継手用)
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | PTFE |
| Cleaning Process | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| Connection 1 Size | 8 mm |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37060708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | Super-Duplex-Edelstahl | 3/4 Zoll | - | - | - | View Product |
| 2507-403-1 | Super-Duplex-Edelstahl | 1/4 Zoll | - | - | - | View Product |
| 2507-603-1 | Super Duplex Edelstahl | 3/8 Zoll | - | - | - | View Product |
| 2507-813-1 | Super Duplex Edelstahl | 1/2 Zoll | - | - | - | View Product |
| 6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 Zoll | - | - | - | View Product |
| 825-403-1 | Alloy 825 | 1/4 Zoll | - | - | - | View Product |
| B-203-1 | Messing | 1/8 Zoll | - | - | - | View Product |
| B-403-1 | Messing | 1/4 Zoll | - | - | - | View Product |
| B-603-1 | Messing | 3/8 Zoll | - | - | - | View Product |
| HC-203-1 | Alloy C-276 | 1/8 Zoll | - | - | - | View Product |
| HC-403-1 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | - | - | - | View Product |
| HC-603-1 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | - | - | - | View Product |
| HC-813-1 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | - | - | - | View Product |
| INC-403-1 | Alloy 600 | 1/4 Zoll | - | - | - | View Product |
| M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | - | - | - | View Product |
| M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | - | - | - | View Product |
| NY-1213-1 | Nylon | 3/4 Zoll | - | - | - | View Product |
| NY-1613-1 | Nylon | 1 Zoll | - | - | - | View Product |
| NY-403-1 | Nylon | 1/4 Zoll | - | - | - | View Product |
| NY-603-1 | Nylon | 3/8 Zoll | - | - | - | View Product |
| NY-813-1 | Nylon | 1/2 Zoll | - | - | - | View Product |
| PFA-423-1 | PFA➄ | 1/4 Zoll | - | - | - | View Product |
| PFA-823-1 | PFA➄ | 1/2 Zoll | - | - | - | View Product |
| S-1213-1 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | - | - | - | View Product |
| S-1613-1 | Kohlenstoffstahl | 1 Zoll | - | - | - | View Product |
| SS-1013-1 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | - | - | - | View Product |
| SS-103-1 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | View Product |
| SS-103-1-B1000 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | View Product |
| SS-10M3-1 | Edelstahl 316 | 10 mm | - | - | - | View Product |
| SS-1213-1 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | - | - | - | View Product |
| SS-12M3-1 | Edelstahl 316 | 12 mm | - | - | - | View Product |
| SS-1413-1 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | - | - | - | View Product |
| SS-14M3-1 | Edelstahl 316 | 14 mm | - | - | - | View Product |
| SS-15M3-1 | Edelstahl 316 | 15 mm | - | - | - | View Product |
| SS-1613-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | - | - | - | View Product |
| SS-16M3-1 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | - | - | - | View Product |
| SS-18M3-1 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | - | - | - | View Product |
| SS-2003-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | - | - | - | View Product |
| SS-203-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | - | - | - | View Product |
| SS-20M3-1 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | - | - | - | View Product |
| SS-22M3-1 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | - | - | - | View Product |
| SS-2403-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | - | - | - | View Product |
| SS-25M3-1 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | - | - | - | View Product |
| SS-28M3-1 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | - | - | - | View Product |
| SS-2M3-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | - | - | - | View Product |
| SS-303-1 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | - | - | - | View Product |
| SS-3203-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | - | - | - | View Product |
| SS-3M3-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | - | - | - | View Product |
| SS-403-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | View Product |
| SS-4M3-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | - | - | - | View Product |
| SS-503-1 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | - | - | - | View Product |
| SS-603-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | - | - | - | View Product |
| SS-6M3-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | - | - | - | View Product |
| SS-813-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | - | - | - | View Product |
| SS-8M3-1 | 316 스테인리스강 | 8mm | - | - | - | View Product |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4인치 | - | - | - | View Product |
| T-12M3-1 | PTFE | 12mm | - | - | - | View Product |
| T-1613-1 | PTFE | 1인치 | - | - | - | View Product |
| T-203-1 | PTFE | 1/8인치 | - | - | - | View Product |
| T-303-1 | PTFE | 3/16인치 | - | - | - | View Product |
| T-3M3-1 | PTFE | 3mm | - | - | - | View Product |
| T-403-1 | PTFE | 1/4인치 | - | - | - | View Product |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 po | - | - | - | View Product |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | View Product |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 po | - | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.