text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, raccord pour tube Swagelok 1/4 po, clé verte

Réf. pièce : SS-QC4-B-400K3

Spécifications

Attribut Valeur
Inclusion d'air 0,3 cm3
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0,2 en association avec une tige DESO ; 0,3 en association avec une tige SESO
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Série QC4
Gaine spéciale Manchon à clé verte
Déversement 0,3 cm3
Tests 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Corps

Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, raccord pour tube Swagelok 1/4 po, clé verte

Réf. pièce : SS-QC4-B-400K3
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Corps
Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

Spécifications

SS-QC4-B-400K3 — Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, raccord pour tube Swagelok 1/4 po, clé verte

Attribut Valeur
Inclusion d'air 0,3 cm3
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0,2 en association avec une tige DESO ; 0,3 en association avec une tige SESO
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Série QC4
Gaine spéciale Manchon à clé verte
Déversement 0,3 cm3
Tests 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QC4-B-2PF Messing 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
B-QC4-B-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
B-QC4-B-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-QC4-B-4MT Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Afficher le produit
B-QC4-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
B-QC4-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
B-QC4-B-6M0 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-QC6-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
B-QC6-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
B-QC6-B-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-QC6-B-6PF Messing 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
B-QC6-B-6PM Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
B-QC8-B-810 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-QC8-B-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
B-QC8-B-8PM Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-B-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400IS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFEP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFJA Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFK1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFK4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMEP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMK1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMK4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMKR Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PM-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC6-B-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC6-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QC6-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC6-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC6-B-600IS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC6-B-600K1 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC6-B-600K2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC6-B-600K3 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC6-B-6MT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Afficher le produit
SS-QC6-B-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QC6-B-6PM Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QC6-B-6PMIS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QC8-B-12M0 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC8-B-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC8-B-810K5 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC8-B-8FT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO - - Afficher le produit
SS-QC8-B-8MT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-QC8-B-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC8-B-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.