|
Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.5 Cv, 3/8 in. Male NPT
Код изделия: SS-QC6-B-6PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
BodiesMake quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.5 Cv, 3/8 in. Male NPT
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Bodies
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Schnellkupplungen zur Instrumentierung, Serie QC
Технические характеристики
SS-QC6-B-6PM — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.5 Cv, 3/8 in. Male NPT
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Air Inclusion | 1 cm3 |
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 3/8 in. |
| Connection 1 Type | Male NPT |
| CV Maximum | 0.5 - If coupled with a DESO stem, 0.9 - If coupled with a SESO stem |
| Lubricant | Dow Corning 111 |
| O-Ring Material | Fluorocarbon FKM |
| Pressure Rating Coupled at Max Temp | 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C |
| Pressure Rating Coupled at Room Temp | 1500 PSIG @ 70 °F /103 BAR @ 21 °C |
| Pressure Rating Uncoupled at Room Temp | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C |
| Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C |
| Series | QC6 |
| Spillage | 1 cm3 |
| Testing | 1 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | Messing | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-B-2PM | Messing | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-B-400 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-B-4MT | Messing | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-B-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-B-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-B-6M0 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-B-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-B-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-B-600 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-B-6PF | Messing | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-B-6PM | Messing | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC8-B-810 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC8-B-8PF | Messing | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC8-B-8PM | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-200 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-2PF | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-2PM | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400IS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400K1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400K2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400K3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400K4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400K5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400-SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4FT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4MT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFEP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFJA | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFK1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFK2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFK3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFK4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFK5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMEP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMK1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMK2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMK3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMK4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMK5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMKR | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-6M0 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-10M0 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-600 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-600IS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-600K1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-600K2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-600K3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-6MT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-6PF | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-6PMIS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-12M0 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-810K5 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-8FT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-8MT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-8PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-8PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.