|
Трубный фитинг из нерж. стали, шестигранный переходный ниппель, наруж. резьба NPT 3/4 дюйма – наруж. резьба NPT 1/4 дюйма
Réf. pièce : SS-12-HRN-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
ПрямыеПрямой переходной фитинг соединяет трубы разных типоразмеров без изменения направления потока, что делает его идеальным решением для ответственных конфигураций. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Трубный фитинг из нерж. стали, шестигранный переходный ниппель, наруж. резьба NPT 3/4 дюйма – наруж. резьба NPT 1/4 дюйма
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Прямые
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Spécifications
SS-12-HRN-4 — Трубный фитинг из нерж. стали, шестигранный переходный ниппель, наруж. резьба NPT 3/4 дюйма – наруж. резьба NPT 1/4 дюйма
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 3/4 дюйма |
| Тип соединения 1 | Наруж. резьба NPT |
| Размер соединения 2 | 1/4 дюйма |
| Тип соединения 2 | Наруж. резьба NPT |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 40141715 |
| UNSPSC (10.0) | 40173607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142305 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141719 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | Messing | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| B-8-RB-4 | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-12-HRCG-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-12-HRCG-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-12-HRN-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-12-HRN-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-12-RA-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-12-RA-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-12-RA-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-12-RB-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-12-RB-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-12-RB-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-16-HRCG-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-16-HRCG-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-16-HRN-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-16-HRN-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-16-RA-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-16-RA-4 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-16-RA-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-16-RB-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-16-RB-4 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-16-RB-6 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-16-RB-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-20-RB-16 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-20-RB-8 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-24-RB-12 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | 3/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-24-RB-16 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-24-RB-8 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-2-HRN-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 1/16 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-2-RA-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 1/16 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-32-RB-16 | Acier inoxydable 316 | 2 po | Filetage NPT mâle | 1 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-32-RB-8 | Acier inoxydable 316 | 2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-4-HRCG-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-4-HRN-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-RA-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-RB-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-4-RBT-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 1/8 po | Taraudage conique ISO | Afficher le produit |
| SS-6-HRCG-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-6-HRN-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-HRN-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-RA-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-RA-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-RAT-4RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Taraudage conique ISO | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-6-RB-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-6-RB-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-6-RBT-4RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Afficher le produit |
| SS-8-HRCG-2 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8-HRCG-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8-HRCG-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8-HRN-2 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-HRN-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-HRN-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-HRNT-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-8-RA-2 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-RA-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-RA-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-RAT-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Taraudage conique ISO | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-8-RB-2 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8-RB-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8-RB-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8-RBT-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Afficher le produit |
| SS-8-RBT-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 3/8 po | Taraudage conique ISO | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.