|
Stainless Steel Pipe Fitting, Reducing Bushing, 3/4 in. Male NPT x 1/4 in. Female NPT
型番: SS-12-RB-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ストレート型ストレート型のレデューサー継手を使用すると、異なるサイズの配管を直線的に接続可能ー要求の厳しい配管システムのフロー効率を維持するのに適しています。 ログインまたは登録して価格を見る ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
カタログ
ストレート型
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
仕様
SS-12-RB-4 — Stainless Steel Pipe Fitting, Reducing Bushing, 3/4 in. Male NPT x 1/4 in. Female NPT
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 3/4 インチ |
| コネクション1 タイプ | NPTおねじ |
| コネクション2 サイズ | 1/4 インチ |
| コネクション2 タイプ | NPTめねじ |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37020564 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 40141724 |
| UNSPSC (10.0) | 40173607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142305 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141719 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172307 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | Messing | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| B-8-RB-4 | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-12-HRCG-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-12-HRCG-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-12-HRN-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-12-HRN-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-12-HRN-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-12-RA-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-12-RA-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-12-RA-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-12-RB-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-12-RB-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-16-HRCG-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-16-HRCG-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-16-HRN-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-16-HRN-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-16-RA-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-16-RA-4 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-16-RA-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-16-RB-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-16-RB-4 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-16-RB-6 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-16-RB-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-20-RB-16 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-20-RB-8 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-24-RB-12 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-24-RB-16 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-24-RB-8 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-2-HRN-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-2-RA-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-32-RB-16 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | NPT Außengewinde | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-32-RB-8 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-4-HRCG-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-4-HRN-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-4-RA-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-4-RB-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-4-RBT-2RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 製品を見る |
| SS-6-HRCG-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-6-HRN-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-6-HRN-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-6-RA-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-6-RA-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-6-RAT-4RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-6-RB-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-6-RB-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-6-RBT-4RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 製品を見る |
| SS-8-HRCG-2 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-8-HRCG-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-8-HRCG-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-8-HRN-2 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-8-HRN-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-8-HRN-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-8-HRNT-6RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-8-RA-2 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-8-RA-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-8-RA-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-8-RAT-4RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-8-RB-2 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-8-RB-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-8-RB-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-8-RBT-4RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 製品を見る |
| SS-8-RBT-6RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 製品を見る |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.