|
Adapter, Edelstahl, 3/8 Zoll NPT-Innengewinde x 3/8 Zoll NPT-Außengewinde
Код изделия: SS-6-A
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Gerade AusführungenOptimierte Übergänge zwischen Komponenten bei hoher Systemintegrität – ideal für einfache Fluidsystemverbindungen in kritischen Anwendungen. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Adapter, Edelstahl, 3/8 Zoll NPT-Innengewinde x 3/8 Zoll NPT-Außengewinde
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Gerade Ausführungen
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Технические характеристики
SS-6-A — Adapter, Edelstahl, 3/8 Zoll NPT-Innengewinde x 3/8 Zoll NPT-Außengewinde
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 3/8 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Innengewinde |
| Größe Verbindung 2 | 3/8 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | NPT Außengewinde |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-A-12RS | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-12-A-12RT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-AN-1-12 | Edelstahl 316 | 1 1/ 16-12 Zoll | JIC-Außengewinde | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-SAE-7-12 | Edelstahl 316 | 1 1/ 16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-16-A | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-16-A-16RS | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-16-A-16RT | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 1 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-16-AN-1-16 | Edelstahl 316 | 1 5/16-12 Zoll | JIC-Außengewinde | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-2-A | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-2-A-2RS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-2-A-2RT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-A | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-A-4RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-4-A-4RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-AG-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-AN-1-2 | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | JIC-Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-AN-1-4 | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | JIC-Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-AT-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-SAE-1-4 | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-SAE-1-4AN | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/4 Zoll | JIC-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-SAE-7-4 | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-A-6RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-6-A-6RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-AG-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-AN-1-4 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | JIC-Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-AN-1-6 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | JIC-Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-A-RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-AT-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-SAE-1-4 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-SAE-1-6 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-SAE-1-6AN | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 3/8 Zoll | JIC-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-SAE-7-4 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-SAE-7-6 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-A | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-A-8RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-8-A-8RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-AG-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-AN-1-8 | Edelstahl 316 | 3/4-16 Zoll | JIC-Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-AT-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-SAE-1-8 | Edelstahl 316 | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-SAE-7-8 | Edelstahl 316 | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.