text.skipToContent text.skipToNavigation
圧力トランスデューサー

スウェージロックの圧力トランスデューサー

一般産業および防爆アプリケーション向けのSwagelok圧力トランスデューサーを使用して圧力を電気信号に変換すると、正確なモニタリングを行うことができます。

詳細について問い合わせる

Swagelok®圧力トランスデューサーは、さまざまな圧力範囲、プロセス側への接続タイプ、電気接続、出力信号の選択が可能で、システム要件に合わせてカスタマイズすることができます。

Sモデル(標準型)/Eモデル(FM/CSA認定 防爆型)

圧力トランスデューサーのボディ材質は、316ステンレス鋼です。プレッシャー・スパイク(急激な圧力上昇)、衝撃、振動に対して耐性があり、頑丈でコンパクトなデザインを採用しています。金属薄膜圧力センサー技術またはピエゾ抵抗圧力センサー技術を採用しており、再現性、信頼性、安定性にも優れています。精度(限界点校正にて)は≦0.5 %(スパン)(≦0.25 % BFSL)で、正確な圧力モニタリングが可能です。

圧力の範囲や単位の選択が可能で、真空、正圧、絶対圧に対応します。プロセス側への接続は、Swagelok® チューブ・アダプター、NPTねじ、EN(RG)、G(RJ)、Rねじ(ISO 7/1)から選ぶことができます。高粘性流体およびスラリー用のフラッシュ・ダイヤフラムもあります。

Swagelok®圧力トランスデューサー Sモデルは、機械制御、プロセス制御、実験およびテスト装置、液圧や空圧を利用するシステムなど、一般産業におけるさまざまな用途で使用することができます。Swagelok®モデルはFM/CSA認定の防爆型で、坑口装置モニタリング、石油精製、石油化学プラント、海洋石油および海底ガス などの業界で要求される耐久性および性能を備えています。プレッシャー・スパイク(急激な圧力上昇)や振動に対する耐久性に優れ、水分の侵入に対する保護クラスはIP67/NEMA 4Xに適合します。CSA(カナダおよび米国)およびFMに準拠しています。温度等級はT6(最高周囲温度:60°Cにて)、T4(最高周囲温度:105°Cにて)です。

圧力の調節またはモニタリングにサポートが必要ですか?

エンジニアリング・サポートについて問い合わせる

圧力トランスデューサーのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

Swagelok PrESS(Pre-Engineered Subsystem)

小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法

今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。

圧力計の不具合を防止するには

関連資料/コラム記事

Swagelokチューブ継手の取り付け
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト

プラントにおける流体システムの漏れは、珍しいことではありません。漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を紹介します。

スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション
スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション

API 682に準拠したSwagelok®メカニカル・シール・サポート・システムは、API 682のベスト・プラクティスを取り入れつつ、さらに進化させて、システムの取り付けやメンテナンスを容易にする設計原理を採用しています。

Engineer inspects small bore fluid systems on custom assembly
How Fluid System Fabrication can Alleviate Resource Constraints

There are several common fluid systems that successful plant operations depend on, and choosing the right fabrication provider can be highly beneficial if you’re short on resources.

Workers discuss process measurement in a plant
Process Measurement – Impulse Line Best Practices

It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.