text.skipToContent text.skipToNavigation
Thermometer

Swagelok® Thermometer

Mit den benutzerfreundlichen Bimetall-Thermometern mit Schwingungsdämpfung von Swagelok erhalten Sie zuverlässige Temperaturmessungen.

Weitere Informationen anfordern

Термометры Swagelok® оснащены герметичным корпусом согласно требованиям ASME B40.200, что не допускает запотевания и повреждения внутренних компонентов влагой. Устройства откалиброваны изготовителем по спецификациям ASME B40.200 и обеспечивают 50% защиту от превышения/снижения диапазона для внутренних компонентов до 500°F (260°C). Гелевые вставки без содержания силикона уменьшают воздействие вибрации.

Термометры поставляются с различными линзами, выполненные из акрила, стекла, поликарбоната, и безопасного (закаленного) стекла. Имеют стандартную цельносварную конструкцию из нержавеющей стали марки 304 с возможностью установки технологического соединения и штока из нержавеющей стали марки 316. Противопараллаксные циферблаты обеспечивают легкое считывание показаний, а внешняя регулировка позволяет легко выполнять калибровку в полевых условиях.

Дополнительно предусмотрены варианты без защиты от вибрации, с сертификатом калибровки в соответствии с требованиями Национального института стандартов и технологии (NIST), с наполнением жидким силиконом (не предлагается со стандартной защитой от вибрации, защитным стеклом и диапазонов шкалы свыше 500°F [260°C]), соединением с технологическим оборудованием и штоком из нержавеющей стали 316, стопорной гайкой муфты на резьбе NPT.

Технические характеристики термометров

Диапазоны шкалы От –100 до 150°, вплоть до 200–1000°F
От –70 до 70°C вплоть до 100–540°C
Точность ± 1% полной шкалы согласно требованиям ASME B40.200
Демпфирующая среда Инертный гель без содержания силикона
Конфигурации С регулируемым углом, с креплением позади по центру, с креплением позади внизу
Размеры циферблата 3 дюйма (76,2 мм); 5 дюймов (127 мм)
Размеры штока Диаметр 0,25 дюйма (6,4 мм); длина от 2,5 до 12 дюймов (от 63,5 до 305 мм)
Соединения с технологическим оборудованием Стандартный фитинг 1/2 дюйма с резьбой NPT, опционально G1/2B

Имеются вопросы о наших термометрах?

Свяжитесь с местными специалистами

Каталоги термометров

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok

Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра

Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.

Узнайте, как предупредить неисправность манометра

Ресурсы Swagelok специально для вас

Swagelok 밸브 및 게이지가 있는 분석 계장 판넬
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.

메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트
메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트

API 표준 682에 대응하는 Swagelok® 메커니컬씰 지원 시스템은 API 682에 대응하는 모범 사례가 통합되어 있을 뿐만 아니라, 한층 더 나아가 시스템을 설치하기 쉽고 유지하기 쉽게 만들어주는 설계 원칙까지 통합되어 있습니다.

맞춤형 어셈블리에서 소구경 유체 시스템을 검사하는 엔지니어의 모습
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법

플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.

플랜트에서 작업자들이 공정 측정에 대해 논의하는 모습
공정 측정 – 임펄스(Impulse) 라인 모범 사례

공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.