Rohrbiegevorrichtungen von Swagelok®
Rohrbiegevorrichtungen von Swagelok sind für präzises und effizientes Biegen von Rohren in einer Vielzahl von Anwendungen ausgelegt. Sie gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität der Biegungen und reduzieren damit Montagezeit und -aufwand. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in Mess-, Prozess- und Steuerungssystemen und gewährleisten Genauigkeit und Zuverlässigkeit, wodurch die Gesamtleistung und die Lebensdauer des Systems verbessert werden.
Alle Rohrbiegevorrichtungen anzeigen正確かつ適切にチューブを曲げることが、機能性の高いシステム設計を現実化する鍵を握っています。Swagelokチューブ・ベンダーを使用すると、曲げ加工の際にチューブが波状になったり、損傷したりしません。スウェージロックは、多種多様なニーズにお応えするべく、さまざまなチューブ・ベンダーを取り揃えています:
- 電動式チューブ・ベンダー:チューブを自動で曲げます(使用可能なチューブ外径サイズ:1~2 インチ、25~50 mm)
- ベンチ・トップ式チューブ・ベンダー:軽量なアルミニウム製です(使用可能なチューブ外径サイズ:1/4~1 1/4 インチ、6~30 mm)
- ハンド・チューブ・ベンダー:ロール型ダイにより、小さい力で曲げることができ、チューブのだ円化も抑えます。持ち運びに便利です(使用可能なチューブ外径サイズ:1/8~1/2 インチ、3~12 mm)
チューブ・ベンダーは、計装システム、プロセス・システム、制御システムなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しており、精度および信頼性を確保すると共に、システム全体のパフォーマンス向上および長寿命化に寄与します。
Kategorien für Rohrbieger

Elektrische Rohrbiegevorrichtungen
Elektrische Rohrbiegevorrichtungen mit elektrischer Steuerung zum automatischen Biegen von Rohren – für eine effiziente und zuverlässige Rohrmontage.

Hand-Rohrbiegevorrichtung
Die manuellen Rohrbiegevorrichtungen sind für Rohrleitungen mit vielen unterschiedlichen Durchmessern geeignet.

Rohrbiegevorrichtung für Werkbankaufstellung
Rohrbiegewerkzeuge für die Werkbankaufstellung weisen eine leichte Aluminiumkonstruktion auf und sind in manueller und elektrischer Ausführung erhältlich.
チューブ・ベンダーのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Produkte: Elektrische, Werkbank- und Handrohrbiegevorrichtungen; Rohrvorbereitungswerkzeuge; Rohraufhängungen

Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法
ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°および180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を動画でご覧ください。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に使用可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。
ハンド・チューブ・ベンダーの動画を見る関連資料/コラム記事

流体システムに関する基本セミナー
スウェージロック基本セミナーを受講することで、信頼性の高い流体システムの開発、構築、メンテナンスに必要なスキルを身に付けることができます。

Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用する
Swagelok®ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、各種材質のチューブを繰り返し正確に曲げることができます。小口径の薄肉チューブ、大口径の厚肉チューブなど、チューブを曲げる際は、動画をご覧ください。チューブを曲げる際のヒントやベスト・プラクティスを確認することができます。

複雑なチューブ・システムを構築する際に必要な3つの「T」
ハンド・チューブ・ベンダーでチューブを曲げる際に必要な3つの「T」をご存知でしょうか。今回は、複雑なチューブ・システムにおいてリーク・ポイントを減らし、適切な流量を実現する方法を紹介します。

Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法
ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°および180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を動画でご覧ください。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に使用可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。