text.skipToContent text.skipToNavigation
Fluidverteiler

Fluidverteiler von Swagelok®

Fluidverteiler werden in einer Vielzahl von Anwendungen für Gase und Flüssigkeiten eingesetzt und bieten einen Strömungsweg mit mehreren Auslässen—ähnlich wie bei einer großen Abzweigverschraubung.

Weitere Informationen anfordern

Bei den Fluidverteilern von Swagelok handelt es sich um Bauteile für Rohrsysteme, die als Verteilerblock oder Sammelblock verwendet werden können. Fluidverteiler haben einen Eingang an einem Ende und einen Ablauf am anderen Ende sowie mehrere Ausgänge an beiden Seiten. Für das Extra an Zuverlässigkeit sind sie mit Komponenten von Swagelok gefertigt. Die Fluidverteiler von Swagelok sind in Größen von 1 bis 2 Zoll erhältlich.

Der stranggepresste Blockkörper ist an den Seiten abgeflacht, damit er sich zuverlässig montieren lässt und ein Verdrehen verhindert wird. Standardisierte Abzweigausgänge bieten Flexibilität, da der Fluidverteiler mit zusätzlichen Ausgängen versehen werden kann, ganz ohne Schweißen. Fluidverteiler sind ganz nach den individuellen Anforderungen mit zwei bis 16 Abzweigausgängen mit oder ohne Ventile erhältlich. Das Angebot von Swagelok umfasst eine Vielzahl von hochwertigen und eigens gefertigten Ventilen und Endanschlüssen für zuverlässige Fluidverteiler, die Druckbereiche von bis zu 206 bar (3.000 psig) abdecken können. Die Montagebügel lassen sich individuell bei der Montage ausrichten.

Erfahren Sie mehr zu den Montageservices für Fluidsysteme von Swagelok

Fluidverteiler—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Auslegungs- und Montageservices von Swagelok

Individuelle Lösungen für alle Branchen

Erfahren Sie, wie wir Sie bei der Konstruktion und Montage Ihrer Fluidsysteme in bewährter Swagelok-Qualität unterstützen können, damit Sie wertvolle Zeit einsparen und von einem optimiertem Systembetrieb profitieren.

Unsere Experten unterstützen Sie gerne

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 밸브 및 게이지가 있는 분석 계장 판넬
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

Rosendahl Nextrom과 Swagelok, 협력을 통해 운영 효율성 극대화
광섬유 장비 제조업체가 맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 사례

로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom)은 1980년대부터 Swagelok에 의존하여 사업을 확장해왔습니다. 이 회사가 경쟁업체보다 앞서며 업계 리더 지위를 유지하도록 해준 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

사례 연구: Swagelok 맞춤형 유체 시스템 어셈블리를 사용하여 생산을 강화한 Charbonneau Industries의 예
맞춤형 유체 시스템 어셈블리로 생산성 향상

Charbonneau Industries가 Swagelok 맞춤 솔루션의 사전 제작된 열 릴리프 밸브(thermal relief valve) 시스템을 통해 생산 시간을 단축하고, 인건비를 절감하며, 시스템 품질을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 방법을 알아보십시오.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.