Unidades Hidráulicas de Deformación de Gran Volumen (HVSU) Swagelok®
Las unidades hidráulicas de deformación de gran volumen Swagelok® (HVSU) facilitan el preensamblaje de las tuercas y férulas Swagelok en el tubo de acero inoxidable para que Vd. pueda hacer conexiones fiables de tubo.
Obtenga Ayuda Seleccionando las HVSULas unidades hidráulicas de deformación de gran volumen (HVSU) Swagelok® están diseñadas para preensamblar con eficiencia y fiabilidad las tuercas y férulas Swagelok en el tubo de acero inoxidable. Estas unidades actuadas neumáticamente y controladas electrónicamente utilizan sensores avanzados para iniciar y detener el proceso, asegurando unos resultados de preensamblaje consistentes y precisos, incluso en las aplicaciones de gran volumen. Con un largo ciclo de vida útil y un contador de ciclos integrado, la HVSU facilita el mantenimiento preventivo, aumentando la longevidad y fiabilidad de la unidad.
La HVSU, diseñada para ofrecer versatilidad y facilidad de uso, admite tamaños de tubo de 6, 8, 10 y 12 mm, de 1/4, 3/8 y 1/2 pulg. sin necesidad de herramientas adicionales para cambiar de tamaño. Esta flexibilidad la hace ideal para diversas aplicaciones industriales en las que la eficiencia y la precisión son críticas. Al reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para la instalación del tubo, la HVSU ayuda a mejorar la productividad general y favorece las conexiones seguras y estancas.
¿Necesita ayuda para seleccionar la herramienta de preensamblaje adecuada?
HVSU 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.
Swagelok® 튜브 피팅의 장점
Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.
장점 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성
성공적인 튜브 피팅은 여러 기준에 따라 다르지만 가장 중요한 요소 하나는 설치 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 끝말림이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 피함으로써 비용이 많이 들거나 위험할 수 있는 누설을 방지하는 방법을 알아보십시오.
사례 연구: Swagelok은 튜브 벤딩 솔루션을 통해 Green Alternative Systems의 인건비 절감을 지원합니다.
Swagelok이 인건비를 절감할 수 있는 방법을 테스트하도록 지원함에 따라, Green Alternative Systems(GAS)는 생산 시간을 75% 감축하여 인건비를 연간 $224,000 절감할 수 있었습니다. 이러한 협력 관계가 수익성을 어떻게 개선했는지 자세히 알아보십시오.
복잡한 튜빙 시스템을 구현하는 데 필요한 세 가지 T
핸드 튜브 벤더를 사용할 때 세 가지 T를 통해 어떻게 누설 지점이 더 적고 유동 효율이 높은 복잡한 튜빙 시스템을 구현할 수 있는지 알아보십시오.
Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 방법
수동 튜브 벤더를 사용하여 튜빙에 정확하고 효율적으로 90° 및 180° 벤딩을 만드는 방법을 알아보십시오. Swagelok® 수동 튜브 벤더는 Swagelok 튜브 피팅과 함께 사용되는 대부분의 재질로 제조된 튜빙에 일관적인 고품질 벤딩을 제공합니다.