text.skipToContent text.skipToNavigation
flow sensors

Swagelok® Flow Sensors (FV4 Series)

Receive precise gas flow measurements with the reliable operation of Swagelok® FV4 series flow sensors.

Ask for Further Details

Utilize Swagelok® FV4 series flow sensors to precisely monitor variations in gas system flow. These sensors feature a snap-action float mechanism with a calibrated orifice that moves vertically within the float guide, enabling precise actuation for accurate gas flow detection as the flow rate changes. The embedded magnet in the float above the orifice alternates electrical continuity between the leads on a nearby reed switch, thereby detecting flow fluctuations.

Constructed entirely of welded 316L stainless steel, these sensors offer robust durability and secure fluid containment. Additionally, the replaceable switch assembly located outside the flow path facilitates straightforward maintenance. The FV4 series flow sensors are designed to withstand working pressures up to 5000 psig (344 bar).

Flow Sensor Specifications

Material 316L SS
Temperature –40 to 175°F (–40 to 79°C)
Working Pressure Up to 5000 psig (344 bar)

Have questions about managing flow in your facility?

Work with our Engineers

Flow Sensor Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok leak detection services

Compressed Gas Leak Detection Services

Receive help identifying and quantifying compressed gas leaks so you can prioritize the most critical issues to address based on potential for emissions reduction and safety, cost, and productivity improvement.

Learn About Leak Detection Services

関連資料/コラム記事

Swagelokチューブ継手の取り付け
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト

プラントにおける流体システムの漏れは、珍しいことではありません。漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を紹介します。

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

サンプリング・システムの評価結果について顧客と話し合うスウェージロックのフィールド・エンジニア
サンプリング・システムの精度を高める上での推奨事項と禁止事項

産業用サンプリング・システムからプロセス流体の状態を正しく表すサンプルを採取する際の注意事項を紹介します。

プラント内のプロセス測定について話し合う作業員
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス

伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.