text.skipToContent text.skipToNavigation
sistemas distribución de gas

Sistemas de Distribución de Gas Swagelok®

La distribución de gas es una función crítica para muchas instalaciones industriales, de investigación y producción. La entrega de gases de forma segura, fiable y efectiva donde se necesitan proporciona la base para una operación sólida. Los sistemas de distribución de gas trabajan para suministrar los gases desde una fuente de alta presión hasta la instalación, a la presión y el caudal requeridos por cada aplicación.

Contacte con un Especialista

Los paneles de distribución de gas estándar Swagelok se entregan totalmente montados y probados. Son fáciles de pedir en la guía de aplicación como referencias únicas, minimizando el tiempo que sus ingenieros dedican a la especificación y adquisición de nuevos sistemas.

Los paneles modulares Swagelok tienen las mínimas conexiones roscadas para reducir los posibles puntos de fuga, y están intuitivamente etiquetados para favorecer un uso y mantenimiento seguros y sencillos, y están respaldados por la Garantía Limitada Vitalicia Swagelok.

Más información sobre los Sistemas de Distribución de Gas Swagelok®

Los sistemas de distribución de gas se construyen alrededor de una o varias series de pasos de regulación de la presión y suelen estar compuestos de cuatro subsistemas:

Colector de Entrada Swagelok® (SSI)

El colector de entrada de suministro conecta la fuente de gas de alta presión al sistema de distribución de gas. Es importante que la entrada tenga conexiones adecuadas para las botellas; mangueras, tubo, filtros y funciones de venteo, purga y alivio para asegurar la alimentación segura del gas en el control de la presión primaria del gas o en el cambio automático. En el caso de una sola botella de gas, el montaje puede ser tan simple como una manguera y un conector, mientras que un conjunto de botellas puede requerir un colector que incorpore muchas mangueras y válvulas. Swagelok tiene disponibles opciones altamente configurables para purgar o ventear gases al cambiar las botellas, garantizando siempre la seguridad del operario, así como una opción disponible para ventear líneas individuales y maximizar el tiempo productivo.

Los asesores Swagelok se asegurarán de que todos los componentes estén incluidos y correctamente especificados con mínimos puntos de conexión, mangueras que no caigan al suelo y componentes correctamente asegurados. Además, podemos aconsejar cuándo determinados gases pueden requerir el uso de mangueras especiales.

Paneles de Gas Swagelok® (SGP)

El SGP (Panel de Gas Swagelok) completa la primera reducción de presión del gas de origen y asegura que se suministre con el caudal correcto a la siguiente etapa del sistema. La reducción de la presión se consigue con un regulador de presión simple o mediante un regulador de presión de doble etapa.

Swagelok ofrece paneles modulares de fácil mantenimiento, ya que cualquier pieza se puede desmontar mediante una conexión Swagelok, por lo que nunca es necesario retirar el panel. También ofrece opciones implementadas alrededor del regulador y las válvulas para la codificación por colores, si es un requisito para su planta. Swagelok también puede ayudarle a determinar dónde es necesario un regulador de dos etapas.

Vea el simulador SGP

Cambio Automático Swagelok® (SCO)

El cambio automático cambia en continuo una fuente de gas a otra para asegurar un suministro ininterrumpido. Esto se realiza a través de puntos de ajuste alternados de dos reguladores de presión, lo que permite que el sistema siga funcionando mientras se cambia la fuente primaria de gas. El sistema de cambio automático permite ajustar puntos de cambio específicos para reducir el desperdicio de gas que queda en los cilindros.

Swagelok ofrece una mayor garantía de que el punto de cambio permanece constante, así como una regulación opcional de la línea si su sistema incorpora un regulador de punto de uso aguas abajo—lo que puede eliminar el coste adicional de un regulador en el SCO. Los especialistas Swagelok pueden ayudar a su equipo a entender mejor la funcionalidad del sistema, solucionar problemas y mantener las operaciones.

Vea la Demostración del SCO

Punto de Uso Swagelok® (SPU)

El punto de uso proporciona la última etapa crítica de control de la presión antes de que el gas sea utilizado. Suelen tener un regulador de presión, un manómetro y una válvula de aislamiento. Los sistemas de punto de uso ofrecen un método conveniente y preciso de ajustar la presión para satisfacer las necesidades del banco de pruebas o del equipo.

Swagelok ofrece estandarización y consistencia en la operación en el punto de uso; opciones de placa lisa, montaje inferior, montaje superior y montaje en pared; y un diseño compacto. Un especialista Swagelok puede mostrarle ahorros ocultos, como el uso de un panel de gas de una sola etapa para minimizar el coste cuando la variación de la presión de la línea entre el panel de gas y el punto de uso es aceptable.

Vea la Demostración SPU

Guías de Aplicaciones para la Distribución de Gas

Encuentre información detallada sobre nuestros ensamblajes.

Servicios de Evaluación y Asesoramiento en Distribución de Gas Swagelok.

Entender los Sistemas de Distribución de Gas Industrial

Añada eficiencia a sus operaciones conociendo los factores de diseño que influyen más directamente en la eficacia de los sistemas de distribución de gas industrial, incluida la facilidad para utilizarlos y mantenerlos.

Acceso a Documentación Técnica

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

miniatura del vídeo sobre seguridad en la distribución de gas y reducción de riesgos
Seguridad y Reducción de Riesgos en la Distribución de Gas

Vea cómo identificar los riesgos en el diseño, la instalación y el mantenimiento de sistemas de distribución de gas, y cómo elegir los componentes adecuados para asegurarse de una operación segura y fiable.

Ingeniero Swagelok inspecciona un panel de distribución de gas
Cómo Reducir el Gasto de Mantenimiento Mejorando la Distribución del Gas

Vea cómo los paneles de gas fáciles de usar y un sistema general de distribución y entrega de gas más eficiente pueden ayudar a los laboratorios, refinerías y otras instalaciones a reducir los costes de mantenimiento.

Ingeniero Swagelok inspecciona un panel de distribución de gas
P&R: Cómo Reducir Costes y Mejorar la Seguridad con una Distribución de Gas más Eficiente

Vea los problemas más comunes que pueden afectar a la seguridad y la eficiencia de los sistemas de distribución de gas y cómo una evaluación profesional de estos sistemas puede aportar valor a largo plazo.

Ingeniero Swagelok inspecciona un sistema de distribución de gas
Mejorar la Seguridad y la Eficiencia de los Sistemas de Distribución de Gas

Los sistemas de distribución de gas son críticos para ayudar a los laboratorios, centros de pruebas e instalaciones industriales a operar con la máxima eficiencia. Más información sobre la optimización del estado y la seguridad del sistema de suministro de gas, la reducción de los costes y el equipamiento de su equipo con garantías de éxito.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。