Манометры общего назначения Swagelok® с сертификатом по стандарту ECE R110 (серия PGN)
Давление в автомобилях на компримированном природном газе (КПГ) можно точно контролировать манометрами, сертифицированными согласно требованиям ECE R110.
Запросить информацию о манометрахМанометры Swagelok® серии PGN представляют собой устройства общего назначения, сертифицированные по стандартам ECE R110 для использования в транспортных средствах, работающих на компримированном природном газе (КПГ). В них имеется защитное стекло из поликарбоната для дополнительной защиты и повышенного ресурса в тяжелых условиях эксплуатации.
Манометры выпускаются с циферблатами диаметром 50 мм (2 дюйма) и 63 мм (2 1/2 дюйма), обеспечивают диапазон измерений 0–40 МПа (400 бар, 6000 psig) с условным проходом 0,023 дюйма (0,58 мм).
Манометр 50 мм (2 дюйма) может дополнительно комплектоваться латунным торцевым соединением с трубкой Бурдона, аналогичным соединением (для модели 50 мм) на выход преобразователя, а также калибровкой и сертификацией материалов для точного применения.
Технические характеристики
Циферблат 50 мм (2 дюйма)
Диапазон шкалы | Манометр положительного давления: 0–40 МПа (400 бар, 6000 psi) |
Диапазон температур | Торцевые соединения из нержавеющей стали: –40–248°F (–40 до 120°C) Торцевые соединения из латуни: –40–248°F (–40–120°C); при температуре окружающей среды выше 212°F (100°C) максимальное рабочее давление ограничено 3480 psig (240 бар) в течение макс. 8 часов непрерывной работы |
Точность | Торцевые соединения из нержавеющей стали: 1,6% диапазона измерений (ASME B40.1 Марка B, EN 837-1 Класс 1.6, JIS B7505 Класс 1.6) Торцевые соединения из латуни: 2,5% диапазона измерений (ASME B40.1 Марка B, EN 837-1 Класс 2.5, JIS B7505 Класс 2.5) |
Торцевые соединения из нержавеющей стали |
|
Латунные торцевые соединения |
|
Размер циферблата 63 мм (2 1/2 дюйма)
Диапазон шкалы | Манометр положительного давления: 0–40 МПа (400 бар, 6000 psi) |
Диапазон температур | Торцевые соединения из нержавеющей стали: –40–248°F (–40–120°C) |
Точность | Торцевые соединения из нержавеющей стали: 1,6% диапазона измерений (ASME B40.1 Марка B, EN 837-1 Класс 1.6, JIS B7505 Класс 1.6) |
Торцевые соединения из нержавеющей стали |
|
Каталоги манометров
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections

Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра
Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.
Узнайте, как предупредить неисправность манометраРесурсы Swagelok специально для вас

Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen
Leckagen in Fluidsystemen sind ein weit verbreitetes Problem. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese anhand von entsprechenden Tests im System ermitteln und wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.

Green Alternative Systems: Beginn der Produktion bei Swagelok mit kundenspezifischen Lösungen
Erfahren Sie, wie die Zusammenarbeit mit Swagelok dem Unternehmen Green Alternative Systems dabei geholfen hat, die Produktion anzukurbeln, Arbeitskosten zu reduzieren und eine höhere Systemzuverlässigkeit zu erreichen.

Wie Sie bei der Herstellung von Fluidsystemen ressourcenbedingte Einschränkungen minimieren können
Ein erfolgreicher und zuverlässiger Anlagenbetrieb steht und fällt mit den verwendeten Fluidsystemen. Wenn die Ressourcen knapp sind, kann sich die Beteiligung eines kompetenten Fertigungspartners schnell bezahlt machen.

Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen
Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.