text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Pipe Fitting, Adapter, 9/16-18 Male SAE/MS Straight Thread x 1/4 in. Male NPT

Part #: SS-6-SAE-1-4

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 9/16-18 in.
Connection 1 Type Male SAE/MS Straight Thread
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Male NPT
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Straights

Streamlines transitions between components while preserving system integrity—ideal for straightforward, critical fluid system connections.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Stainless Steel Pipe Fitting, Adapter, 9/16-18 Male SAE/MS Straight Thread x 1/4 in. Male NPT

Part #: SS-6-SAE-1-4
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Straights

Streamlines transitions between components while preserving system integrity—ideal for straightforward, critical fluid system connections.

Specifications

SS-6-SAE-1-4 — Stainless Steel Pipe Fitting, Adapter, 9/16-18 Male SAE/MS Straight Thread x 1/4 in. Male NPT

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 9/16-18 in.
Connection 1 Type Male SAE/MS Straight Thread
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Male NPT
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-12-A Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-12-A-12RS Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche View Product
SS-12-A-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-12-AN-1-12 Edelstahl 316 1 1/ 16-12 Zoll JIC-Außengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-12-SAE-7-12 Edelstahl 316 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-16-A Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-16-A-16RS Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche View Product
SS-16-A-16RT Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-16-AN-1-16 Edelstahl 316 1 5/16-12 Zoll JIC-Außengewinde 1 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-2-A Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-2-A-2RS Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche View Product
SS-2-A-2RT Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-4-A Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-4-A-4RS Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche View Product
SS-4-A-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-4-AG-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-4-AN-1-2 Edelstahl 316 7/16-20 Zoll JIC-Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-4-AN-1-4 Edelstahl 316 7/16-20 Zoll JIC-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-4-AT-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-4-SAE-1-4 Edelstahl 316 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-4-SAE-1-4AN Edelstahl 316 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/4 Zoll JIC-Außengewinde View Product
SS-4-SAE-7-4 Edelstahl 316 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-6-A Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-6-A-6RS Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche View Product
SS-6-A-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-6-AG-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-6-AN-1-4 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll JIC-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-6-AN-1-6 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll JIC-Außengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-6-A-RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-6-AT-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-6-SAE-1-6 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-6-SAE-1-6AN Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 3/8 Zoll JIC-Außengewinde View Product
SS-6-SAE-7-4 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-6-SAE-7-6 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-8-A Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-8-A-8RS Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche View Product
SS-8-A-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-8-AG-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-8-AN-1-8 Edelstahl 316 3/4-16 Zoll JIC-Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-8-AT-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-8-SAE-1-8 Edelstahl 316 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-8-SAE-7-8 Edelstahl 316 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.