text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur femelle, diam. ext. tube 3/8 po x filetage (JIS-7501) cylindrique ISO femelle 3/8 po

Part #: SS-600-7-6RJ

Specifications

Attribute Value
Body Material Acier inoxydable 316
Bored Through No
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 po
Connection 1 Type Raccord Swagelok® pour tubes
Connection 2 Size 3/8 po
Connection 2 Type Filetage ISO femelle (RJ)
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Straights

Straight female tube connector delivers a reliable, leak-tight connection between tubing and threaded components—ideal for critical fluid systems.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur femelle, diam. ext. tube 3/8 po x filetage (JIS-7501) cylindrique ISO femelle 3/8 po

Part #: SS-600-7-6RJ

Add To Favorites

Catalogs

Straights

Straight female tube connector delivers a reliable, leak-tight connection between tubing and threaded components—ideal for critical fluid systems.

Specifications

SS-600-7-6RJ — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur femelle, diam. ext. tube 3/8 po x filetage (JIS-7501) cylindrique ISO femelle 3/8 po

Attribute Value
Body Material Acier inoxydable 316
Bored Through No
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 po
Connection 1 Type Raccord Swagelok® pour tubes
Connection 2 Size 3/8 po
Connection 2 Type Filetage ISO femelle (RJ)
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Innengewinde View Product
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
B-1010-7-6 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde View Product
B-1010-7-8 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde View Product
B-1210-7-12 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde View Product
B-12M0-7-4RT Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde View Product
B-1410-7-12 Messing 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde View Product
B-1810-7-16 Messing 1 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Innengewinde View Product
B-200-7-2 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde View Product
B-200-7-4 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde View Product
B-400-7-2 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde View Product
B-400-7-4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
B-400-7-4RG Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
B-400-7-6 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle View Product
B-400-7-8 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
B-600-7-4 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
B-600-7-4RT Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO View Product
B-600-7-6 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle View Product
B-600-7-8 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
B-6M0-7-4RG Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
B-810-7-8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
HC-810-7-8 Alliage C-276 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
M-400-7-4 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra View Product
M-810-7-8 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra View Product
S-1210-7-12 Acero al carbono 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra View Product
S-810-7-8 Acero al carbono 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra View Product
SS-100-7-2 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra View Product
SS-100-7-4 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra View Product
SS-1010-7-12 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra View Product
SS-1010-7-6 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra View Product
SS-1010-7-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra View Product
SS-10M0-7-4 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra View Product
SS-10M0-7-4RG Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros View Product
SS-10M0-7-4RJ Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) View Product
SS-10M0-7-4RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica View Product
SS-10M0-7-6 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra View Product
SS-10M0-7-6RG Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros View Product
SS-10M0-7-6RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica View Product
SS-10M0-7-8 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra View Product
SS-10M0-7-8RG Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros View Product
SS-10M0-7-8RJ Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) View Product
SS-10M0-7-8RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica View Product
SS-1210-7-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra View Product
SS-1210-7-12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica View Product
SS-1210-7-16 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT hembra View Product
SS-1210-7-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra View Product
SS-12M0-7-0007 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros View Product
SS-12M0-7-12 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra View Product
SS-12M0-7-12RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica View Product
SS-12M0-7-4 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra View Product
SS-12M0-7-4RG Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros View Product
SS-12M0-7-4RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica View Product
SS-12M0-7-6 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra View Product
SS-12M0-7-6RG Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros View Product
SS-12M0-7-6RJ Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) View Product
SS-12M0-7-6RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica View Product
SS-12M0-7-8 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra View Product
SS-12M0-7-8RG Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros View Product
SS-12M0-7-8RJ Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) View Product
SS-12M0-7-8RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica View Product
SS-12M0-7-M20X1.5RG Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® M20 x 1,5 Rosca Métrica Hembra View Product
SS-1410-7-12 Acero inoxidable 316 7/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra View Product
SS-15M0-7-8 Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra View Product
SS-1610-7-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra View Product
SS-1610-7-16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT femelle View Product
SS-1610-7-8 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-16M0-7-8 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-18M0-7-8 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-2000-7-20 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-200-7-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-200-7-2RT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Taraudage conique ISO View Product
SS-200-7-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-200-7-4RG Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-20M0-7-12 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-20M0-7-8 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-22M0-7-12 Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-22M0-7-12RP Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage cylindrique ISO femelle View Product
SS-2400-7-24 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-25M0-7-16 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT femelle View Product
SS-25M0-7-16RP Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage cylindrique ISO femelle View Product
SS-300-7-2 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-3M0-7-4 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-3M0-7-4RG Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-400-7-12 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-400-7-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-400-7-2RG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-400-7-2RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Taraudage conique ISO View Product
SS-400-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-400-7-4RG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-400-7-4RJ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) View Product
SS-400-7-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO View Product
SS-400-7-4SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-400-7-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-400-7-6RG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-400-7-6RJ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage ISO femelle (RJ) View Product
SS-400-7-6RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO View Product
SS-400-7-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-400-7-8RG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-400-7-8RJ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) View Product
SS-400-7-8RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO View Product
SS-500-7-4 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-600-7-12 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-600-7-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-600-7-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-600-7-4RG Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-600-7-4RJ Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) View Product
SS-600-7-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO View Product
SS-600-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-600-7-6RG Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-600-7-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO View Product
SS-600-7-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-600-7-8RG Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-600-7-8RJ Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) View Product
SS-600-7-8RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO View Product
SS-6M0-7-2 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-6M0-7-2RG Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-6M0-7-2RP Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO femelle View Product
SS-6M0-7-2RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Taraudage conique ISO View Product
SS-6M0-7-4 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-6M0-7-4RG Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-6M0-7-4RJ Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) View Product
SS-6M0-7-4RP Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO femelle View Product
SS-6M0-7-4RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO View Product
SS-6M0-7-6 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-6M0-7-6RG Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-6M0-7-6RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO View Product
SS-6M0-7-8 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-6M0-7-8RG Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-6M0-7-8RJ Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) View Product
SS-6M0-7-8RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO View Product
SS-810-7-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT View Product
SS-810-7-16 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT View Product
SS-810-7-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT View Product
SS-810-7-4RJ 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) View Product
SS-810-7-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-810-7-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT View Product
SS-810-7-6RG 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-810-7-6RJ 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Thread (RJ) View Product
SS-810-7-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-810-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-810-7-8RG Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) View Product
SS-810-7-8RJ Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) View Product
SS-810-7-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO View Product
SS-810-7-8ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS View Product
SS-8M0-7-2 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra View Product
SS-8M0-7-4 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra View Product
SS-8M0-7-4RG Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros View Product
SS-8M0-7-4RJ Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) View Product
SS-8M0-7-4RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica View Product
SS-8M0-7-6 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra View Product
SS-8M0-7-6RG Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros View Product
SS-8M0-7-6RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica View Product
SS-8M0-7-8 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra View Product
SS-8M0-7-8RG Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros View Product
SS-8M0-7-8RJ Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) View Product
SS-8M0-7-8RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.