text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne de réglage fin à débit moyen en acier inoxydable, raccord avec joint métallique VCR Swagelok mâle 1/4 po

Réf. pièce : SS-4MG-VCR

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement spéciaux (SC-11)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle
Cv maximal 0.03
Type de poignée Moletée
Température maximale, °F (°C) 400 (204)
Température minimale, °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010203
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141600
UNSPSC (17.1001) 40183103
Configuration droite, débit moyen

Effectuez des réglages précis dans des applications caractérisées par des pressions faibles ou élevées et par des débits faibles, moyens ou élevés, avec les vannes de réglage fin Swagelok, qui permettent de contrôler précisément le débit dans des applications d'analyse ou de recherche où un tel contrôle est important.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne de réglage fin à débit moyen en acier inoxydable, raccord avec joint métallique VCR Swagelok mâle 1/4 po

Réf. pièce : SS-4MG-VCR
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, débit moyen
Effectuez des réglages précis dans des applications caractérisées par des pressions faibles ou élevées et par des débits faibles, moyens ou élevés, avec les vannes de réglage fin Swagelok, qui permettent de contrôler précisément le débit dans des applications d'analyse ou de recherche où un tel contrôle est important.

Spécifications

SS-4MG-VCR — Vanne de réglage fin à débit moyen en acier inoxydable, raccord avec joint métallique VCR Swagelok mâle 1/4 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement spéciaux (SC-11)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle
Cv maximal 0.03
Type de poignée Moletée
Température maximale, °F (°C) 400 (204)
Température minimale, °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010203
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141600
UNSPSC (17.1001) 40183103
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-4MG Silberchrombeschichtedes Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
B-6MG-MM Silberchrombeschichtedes Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-2MG Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-2MG4 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-2MG-MH Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-31RF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-31RS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-31RS6MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-4MG Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-4MG2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-4MG-MH Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-6MG-MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-6MG-MM-BU Edelstahl 316 6 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 6 mm Swagelok®-Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-6MG-MM-MH Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-MGVR4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Afficher le produit
SS-MGVR4-MH Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.