|
Conjunto soporte de plástico para tubo, 5/8 pulg. tamaño de tubo, cuerpo de polipropileno
부품 번호: 304-S3-PP-10T
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
Soporte de plástico para tubo unido con pernosAmortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Conjunto soporte de plástico para tubo, 5/8 pulg. tamaño de tubo, cuerpo de polipropileno
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Soporte de plástico para tubo unido con pernos
Edelstahl 316 / 316L und 304 / 304L; Standard-Instrumentierungsrohre; Größen 3 bis 25 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
사양
304-S3-PP-10T — Conjunto soporte de plástico para tubo, 5/8 pulg. tamaño de tubo, cuerpo de polipropileno
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Polipropileno |
| Material de Montaje | Acero inoxidable 304 |
| Ø ext. del tubo | 5/8 pulg. |
| eClass (4.1) | 27060703 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1-PA-4T | Polyamid | 1/4 Zoll | - | - | 제품 보기 |
| 304-S1-PP-10TM | Polypropylen | 10 mm | - | - | 제품 보기 |
| 304-S1-PP-12TM | Polypropylen | 12 mm | - | - | 제품 보기 |
| 304-S1-PP-4T | Polypropylen | 1/4 Zoll | - | - | 제품 보기 |
| 304-S1-PP-6T | Polypropylen | 3/8 Zoll | - | - | 제품 보기 |
| 304-S1-PP-6TM | Polypropylen | 6 mm | - | - | 제품 보기 |
| 304-S1-PP-8TM | Polypropylen | 8 mm | - | - | 제품 보기 |
| 304-S3-PA-16T | Polyamid | 1 Zoll | - | - | 제품 보기 |
| 304-S3-PA-8T | Polyamid | 1/2 Zoll | - | - | 제품 보기 |
| 304-S3-PP-12T | Polypropylen | 3/4 Zoll | - | - | 제품 보기 |
| 304-S3-PP-14T | Polypropylen | 7/8 Zoll | - | - | 제품 보기 |
| 304-S3-PP-16T | Polypropylen | 1 Zoll | - | - | 제품 보기 |
| 304-S3-PP-16TM | Polypropylen | 16 mm | - | - | 제품 보기 |
| 304-S3-PP-18TM | Polypropylen | 18 mm | - | - | 제품 보기 |
| 304-S3-PP-25TM | Polypropylen | 25 mm | - | - | 제품 보기 |
| 304-S3-PP-8T | Polypropylen | 1/2 Zoll | - | - | 제품 보기 |
| 304-S5-PP-20T | Polypropylen | 1 1/4 Zoll | - | - | 제품 보기 |
| 304-S5-PP-24T | Polypropylen | 1 1/2 Zoll | - | - | 제품 보기 |
| 316-S3-PP-8T | Polypropylen | 1/2 Zoll | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.