|
Schnellkupplungsstecker, Messing, nicht absperrend, Cv 1,0, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung
Réf. pièce : B-QC6-S-600
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
TigesRéalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungsstecker, Messing, nicht absperrend, Cv 1,0, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Tiges
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Schnellkupplungen zur Instrumentierung, Serie QC
Spécifications
B-QC6-S-600 — Schnellkupplungsstecker, Messing, nicht absperrend, Cv 1,0, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Messing |
| Procédé de nettoyage | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/8 Zoll |
| Type du raccordement 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Cv maximal | 1,0 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung, 1,5 - bei Verbindung mit einem Körper mit vollem Durchfluss |
| Lubrifiant | Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen |
| Matériau des joints toriques | Buna N (Standard) |
| Pression nominale, accouplé, à la temp. max. | 17,2 BAR bei 121 °C /250 PSIG bei 250 °F |
| Pression nominale, accouplé, à temp. amb. | 68,9 BAR bei 21 °C /1000 PSIG bei 70 °F |
| Série | QC6 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-S-2PM | Messing | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-S-400 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-S-400K1 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-S-400K3 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-S-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-S-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-S-6M0 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-S-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-S-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-200 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-2PF | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-2PM | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-400K1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-400K2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-400K3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-400K4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-400K5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-4FT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-4MT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-4PMK2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-6M0 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-S-10M0 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-S-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-S-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-S-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-S-6PF | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-S-6PM | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-S-12M0 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-S-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-S-8PF | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-S-8PM | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.