text.skipToContent text.skipToNavigation

Шток быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали без клапана, Cv 1,0, трубный обжимной фитинг Swagelok 10 мм

Part #: SS-QC6-S-10M0

Specifications

Attribute Value
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 10 мм
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 1,0 — при соединении с обычным корпусом или корпусом с обратным потоком; 1,5 — при соединении с полнопроходным корпусом
Смазка Без смазки на любых деталях
Материал уплотнительного кольца фторуглерод FKM
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 17,2 бар при 204 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 1500 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 103 бар при 21 °C
Серия QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Штоки

Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Шток быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали без клапана, Cv 1,0, трубный обжимной фитинг Swagelok 10 мм

Part #: SS-QC6-S-10M0
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Штоки
Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

Specifications

SS-QC6-S-10M0 — Шток быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали без клапана, Cv 1,0, трубный обжимной фитинг Swagelok 10 мм

Attribute Value
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 10 мм
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 1,0 — при соединении с обычным корпусом или корпусом с обратным потоком; 1,5 — при соединении с полнопроходным корпусом
Смазка Без смазки на любых деталях
Материал уплотнительного кольца фторуглерод FKM
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 17,2 бар при 204 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 1500 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 103 бар при 21 °C
Серия QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-QC4-S-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-QC4-S-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
B-QC4-S-400K1 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
B-QC4-S-400K3 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
B-QC4-S-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
B-QC4-S-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-QC4-S-6M0 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
B-QC6-S-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
B-QC6-S-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-QC6-S-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-S-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-S-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QC4-S-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QC4-S-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-S-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-S-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-S-400K3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-S-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-S-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-S-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - View Product
SS-QC4-S-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - View Product
SS-QC4-S-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QC4-S-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QC4-S-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QC4-S-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC6-S-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QC6-S-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QC6-S-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC6-S-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QC6-S-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QC8-S-12M0 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC8-S-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC8-S-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QC8-S-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.