text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 フル・フロー型クイック・コネクツ・ボディ、11.5 Cv、1/2 インチ・サイズ ISO管用平行めねじ

부품 번호: SS-QF8-B-8FS

사양

속성
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Female ISO/BSP Parallel
Lubricant Dow Corning 111
O-Ring Material Fluorocarbon FKM
Pressure Rating Coupled at Max Temp 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 6000 PSIG @ 70 °F /413 BAR @ 21 °C
Series QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bodies

Achieve unrestricted flow and easy maintenance with Swagelok full-flow quick-connects for your transfer, drain, and vent systems.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

ステンレス鋼製 フル・フロー型クイック・コネクツ・ボディ、11.5 Cv、1/2 インチ・サイズ ISO管用平行めねじ

부품 번호: SS-QF8-B-8FS
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

Bodies
Achieve unrestricted flow and easy maintenance with Swagelok full-flow quick-connects for your transfer, drain, and vent systems.

사양

SS-QF8-B-8FS — ステンレス鋼製 フル・フロー型クイック・コネクツ・ボディ、11.5 Cv、1/2 インチ・サイズ ISO管用平行めねじ

속성
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Female ISO/BSP Parallel
Lubricant Dow Corning 111
O-Ring Material Fluorocarbon FKM
Pressure Rating Coupled at Max Temp 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 6000 PSIG @ 70 °F /413 BAR @ 21 °C
Series QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QF12-B-12PF Laiton 3/4 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
B-QF4-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
B-QF4-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
B-QF8-B-8PF 황동 1/2인치 암나사 NPT - - 제품 보기
SS-QF12-B-1210 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QF12-B-12PF 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT - - 제품 보기
SS-QF12-B-12PM 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-QF16-B-1610 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QF16-B-16PF 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QF16-B-16PM 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QF4-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QF4-B-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QF4-B-4MS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Parallel Thread - - 제품 보기
SS-QF4-B-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QF4-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QF4-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QF4-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QF4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QF4-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
SS-QF4-B-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QF8-B-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-QF8-B-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-QF8-B-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-QF8-B-8MS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - 제품 보기
SS-QF8-B-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-QF8-B-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.