|
Reduzierschweißstück, Edelstahl 316L VIM-VAR, Micro-Fit®, 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißende - 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißende
부품 번호: 6LV-8MW-3-8-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
티다양한 합금으로 공급되는 특별 세정, UHP 및 일반산업용 스웨즈락 용접 피팅으로 신뢰할 수 있는 영구적 체결을 만들 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Reduzierschweißstück, Edelstahl 316L VIM-VAR, Micro-Fit®, 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißende - 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißende
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
티
in Größen 6 bis 18 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Werkstoffe 316, 316L, 316L VAR und 316L VIM-VAR Edelstahl; Fittings für manuelles und automatisches Schweißen
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
In diesem Dokument sind die von Swagelok angewendeten Richtlinien für die Herstellung von Edelstahlprodukten, für Photovoltaik- (PV) Anwendungen vorgesehen sind, festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden. Die Anwendung dieses Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Dieses Dokument beschreibt die von Swagelok® verwendeten Richtlinien für die Herstellung ultrahochreiner (UHP) elektropolierter Edelstahlprodukte sowie ultrahochreiner Kunststoffprodukte festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden.
High Performance, Small-Bore Fluid Systems: SAF 2507 Alloy Properties and Benefits; New Swagelok Tube Fittings for SAF 2507 Alloy; New Swagelok Weld Fittings for SAF 2507 Alloy; New Autogenous Orbital Welding Process for SAF 2507 Alloy with the Swagelok Welding System.
사양
6LV-8MW-3-8-6 — Reduzierschweißstück, Edelstahl 316L VIM-VAR, Micro-Fit®, 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißende - 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißende
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316L VIM-VAR |
| 세정 공정 | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2 Zoll |
| 연결구 1 종류 | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück |
| 연결구 2 크기 | 1/2 Zoll |
| 연결구 2 종류 | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück |
| 연결구 3 크기 | 3/8 Zoll |
| 연결구 3 종류 | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020716 |
| eClass (5.1.4) | 37020512 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020512 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-2MW-3 | 316L VIM-VAR | 1/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 제품 보기 |
| 6LV-2MW-3P | 316L VIM-VAR | 1/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 제품 보기 |
| 6LV-4MW-3 | 316L VIM-VAR | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 제품 보기 |
| 6LV-4MW-3-03446 | 316L VIM-VAR | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 제품 보기 |
| 6LV-4MW-3P | 316L VIM-VAR | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 제품 보기 |
| 6LV-4MW-3P-B25 | 316L VIM-VAR | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 제품 보기 |
| 6LV-6MW-3 | 316L VIM-VAR | 3/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 3/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 제품 보기 |
| 6LV-6MW-3-6-4 | 316L VIM-VAR | 3/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 3/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 제품 보기 |
| 6LV-6MW-3-6-4P | 316L VIM-VAR | 3/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 3/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 제품 보기 |
| 6LV-6MW-3P | 316L VIM-VAR | 3/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 3/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 제품 보기 |
| 6LV-8MW-3 | 316L VIM-VAR | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 제품 보기 |
| 6LV-8MW-3-8-4 | 316L VIM-VAR | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 제품 보기 |
| 6LV-8MW-3-8-4P | 316L VIM-VAR | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 제품 보기 |
| 6LV-8MW-3-8-6P | 316L VIM-VAR | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 제품 보기 |
| 6LV-8MW-3P | 316L VIM-VAR | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 제품 보기 |
| HC22-4MW-3 | Alloy C-22 | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.