Isolation pour flexibles Swagelok®
L’isolation pour flexibles Swagelok proposée en option aide à maintenir le fluide du système à l’intérieur du flexible aux niveaux de température souhaités dans des applications où cet aspect est important.
Communiquer avec un spécialiste des flexiblesLes flexibles Swagelok avec enveloppe isolante à base d’aérogel de faible conductivité thermique permettent de maintenir les fluides dans les plages de température souhaitées, limitant ainsi les risques pour la sécurité ainsi que les coûts énergétiques élevés engendrés par l’utilisation de ces fluides. Des facteurs comme la convection de l’air ambiant, le débit d’air, l’humidité et le point de rosée, les économies d’énergie ou les recommandations pour des surfaces sans risque au toucher sont autant d’éléments qui vont déterminer si une isolation supplémentaire des flexibles bénéficiera à votre système. Des informations complémentaires sont données dans la section Points à prendre en compte concernant l’isolation des flexibles du catalogue.
Swagelok propose l’option d’isolation Y lorsque cette isolation supplémentaire est nécessaire. La faible conductivité thermique de l’isolant à base d’aérogel permet de réduire au minimum la quantité de matériau nécessaire pour atteindre les températures souhaitées à la surface des flexibles. L’enveloppe thermorétractable en polyoléfine souple confère au flexible sa souplesse et sa résistance à la perméation de la vapeur ainsi qu’à l’abrasion. Elle est conçue pour un flexible exploité en continu et dont la température de surface est comprise entre –65°C (–53°F) et 125°C (257°F).
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。
適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。