Cintreuses électriques Swagelok®
Bénéficiez d'un contrôle électronique pour le cintrage de tubes de plus grand diamètre avec la cintreuse électrique Swagelok. Faciles à utiliser, ces cintreuses réduisent les délais et les efforts nécessaires à l'installation, ainsi que les possibles plissements ou autres détériorations des tubes lors du cintrage.
Demander un complément d’informationLes cintreuses électriques Swagelok permettent d'effectuer des cintrages de grande qualité sur des tubes aux dimensions fractionnaires ou métriques fabriqués dans des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok. Dotées d’un contrôle électronique, ces cintreuses intuitives ajoutent efficacité et cohérence à l’installation de tubes.
Les cintreuses électriques ont une plage de cintrage de 1° à 110° pour les tubes avec des diamètres extérieurs de 1 po à 2 po et 25 mm à 50 mm et des épaisseurs de paroi de 0,049 po à 0,220 po et 1,2 mm à 5,0 mm pour répondre automatiquement au besoin d’une variété de configurations. Un sabot de cintrage pour dimensions de 1 po, 1 1/4 po, 1 1/2 po et 2 po et un sabot pour les dimensions de 25 mm, 32 mm, 38 mm et 50 mm réduisent la quantité d’outillage nécessaire.
Caractéristiques techniques
- Angle de cintrage allant de 1° à 110°
- Tubes de dia. ext. de 1 po à 2 po (épaisseur de paroi de 0,049 à 0,220 po) et de dia. ext. de 25 mm à 50 mm (épaisseur de paroi de 1,2 mm à 5,0 mm)
- Un sabot de cintrage pour les dimensions 1 po, 1 1/4 po, 11/2 po et 2 po
- Un sabot de cintrage pour les dimensions 25 mm, 32 mm, 38 mm et 50 mm
Dimensions—position verticale | 112 cm (44 po) de hauteur, 74 cm (29 po) de largeur, 76 cm (30 po) de profondeur |
Poids | 191 kg (420 lb) |
Alimentation : | |
MS-TBE-1 | 115 V (ca), 50/60 Hz, intensité maximale 13 A |
MS-TBE-2 | 230 V (ca), 50/60 Hz, maximale 7 A |
Catalogues des cintreuses électriques
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Produkte: Elektrische, Werkbank- und Handrohrbiegevorrichtungen; Rohrvorbereitungswerkzeuge; Rohraufhängungen
Utilisation de la cintreuse d’établi Swagelok
La cintreuse d’établi Swagelok® vous permettra d’obtenir des cintrages précis, reproductibles et de qualité avec des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux. Que vous utilisiez des tubes à paroi mince de petit diamètre ou des tubes à paroi épaisse de gros diamètre, cette vidéo présente des conseils et des bonnes pratiques à observer pour obtenir les meilleurs cintrages.
Voir la cintreuse en actionDes ressources préparées pour vous par Swagelok
Formations de base sur les systèmes fluides
Les formations de base proposées par Swagelok® apportent les compétences essentielles nécessaires pour mettre au point, construire et entretenir des systèmes fluides fiables.
Étude de cas : Swagelok aide Green Alternative Systems à maîtriser ses coûts de main-d’œuvre en proposant des solutions pour le cintrage des tubes
Avec l’aide de Swagelok pour tester des moyens de maîtriser ses coûts de main-d’œuvre, GAS a réussi à réduire de 75 % ses délais de production, ce qui s’est traduit par une économie annuelle de 224 000 dollars. Apprenez-en davantage sur les fruits d’une collaboration.
Outillage, technique et formation : les trois clés pour réaliser un système de tubes complexe
Découvrez comment un outillage, une technique et une formation appropriés peuvent vous aider à réaliser un système de tubes complexe – performant et moins sujet aux fuites – avec une cintreuse manuelle.
Comment utiliser une cintreuse manuelle
Découvrez comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.