Suchergebnisse für „{0}“
Sind Sie auf der Suche nach Produkten rund um:
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Die Anatomie einer Verschraubung für Wasserstoffanwendungen
Vier Qualitätsmerkmale von Verschraubungen für die Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie Chuck Hayes, Lead New Product Development Engineer Eine der größten Herausforderungen bei der Entwicklung von sicheren, zuverlässigen und leckagefreien Fahrzeugen mit Wasserstoffantrieb und der zugehörigen ...
-
Analysesysteme in der chemischen Produktion
Präzise Analysetechnik bei INEOS Hochentwickelte Spezialpolymere spielen in der heutigen Welt eine immer wichtigere Rolle. Dies gilt auch für INEOS, einen global agierenden Hersteller von petrochemischen Produkten und Lösungen für Brennstoffe und Schmiermittel, Lebensmittelverpackungen, Baumaterial...
-
Abflachung der Durchflusskurve von Druckreglern zur Reduzierung der Regeldifferenz
Abflachung der Durchflusskurve von Druckreglern zur Reduzierung der Regeldifferenz Jon Kestner Eine konsistente Druckregelung ist für den sicheren Betrieb industrieller Fluidsysteme essenziell. Druckregler sorgen stromabwärts für einen konstanten Druck und tragen insbesondere in Systemen mit hohen...
-
Überarbeitete Spezifikation für Rohrverschraubungen mit geringem Durchmesser (1/2""-2"" - 12mm-50mm)
Öl- und Gasproduzenten profitieren dank der neuesten Version der IOGP-Spezifikation für Rohrsysteme und Rohrverschraubungen mit geringem Durchmesser von einer höheren Sicherheit Das Thema Sicherheit hat für viele Öl- und Gasproduzenten weltweit höchste Priorität. Wenn innerhalb der Branche also Bem...
-
Verwendung eines Druckreglers zur Reduzierung der Zeitverzögerung in einem analytischen Instrumentierungssystem
Zeitverzögerungen in Analysesystemen durch Regler reduzieren Mike Strobel, Field Engineering Supervisor Messungen im Prozess sind sofort erledigt. Anders als die Arbeit der Analysegeräte: Vom Prozessanschluss bis zum Gerät vergeht Zeit. Leider wird diese zeitliche Verzögerung häufig unter- oder fa...
-
Den Geheimnissen unseres Planeten mit Offshore-Bohrtechniken auf der Spur
Tiefseeforschungsschiff nutzt Offshore-Bohrtechniken, um die Geheimnisse unseres Planeten zu ergründen An den tiefsten Punkten des Meeresbodens sind die Antworten auf einige der größten Mysterien des Planeten zu finden. Die schrittweise Verschiebung der Erdkruste und der tektonischen Platten liefer...
-
So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern Wouter Pronk, leitender Feldingenieur, Swagelok Beim Betrieb von Prozessleitungen über Gasflaschen haben viele Fluidsystembetreiber sicherlich schon einmal beobachtet, dass der Ausgangsdruck eines Druckminderers ohne ersichtlichen Gru...
-
Sichere Probenahme bei der Kühlmittelproduktion
Wie eine zuverlässige Probenahme einem führenden Kühlmittelproduzenten zu kontinuierlichen Innovationen verhilft Im wettbewerbsintensiven Markt für Kühlmittel sind zwei wichtige Faktoren für den Erfolg eines Herstellers ausschlaggebend: eine hohe Produktqualität sowie kurze Markteinführungszeiten. ...
-
Wichtige Punkte, die beim Bau zuverlässiger Tankstellen für komprimiertes Erdgas zu berücksichtigen sind
Drei Beispiele, wie intelligente Fluidsysteme zum Bau besserer CNG-Tankstellen beitragen können Chuck Hayes, Lead New Product Development Engineer bei Swagelok, und Paul LeStrange, Technical Representative, Alternative Fuels, Swagelok San Diego Schwerlaster, Stadtbusse und andere große Fahrzeuge w...
-
Strategien für kostenkontrollierte Probenahmen flüssiger Medien
Kostenkontrolle und Fehlerreduzierung bei der Probenahme flüssiger Medien Probenahmen spielen für hochgenaue, profitable industrielle Prozesse eine wichtige Rolle. Durch Probenahmen ist es möglich, Prozessbedingungen zu validieren. Es wird dadurch sichergestellt, dass die Endprodukte den Spezifikat...