text.skipToContent text.skipToNavigation

Suchergebnisse für „alloy 400“

Sind Sie auf der Suche nach Produkten rund um: alloy 400

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen

Filtern nach:
Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

⚠ Avertissement: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

  • Probenahmezylinder

    Swagelok bietet eine große Auswahl an Probenahmezylindern aus Metall, die verschiedenen Industrienormen für den Chemikalientransport entsprechen. Diese widerstandsfähigen, druckbeständigen Metallzylinder verhindern eine Freisetzung der Probe während der Probenahme und sind einfach zu reinigen. Mit d...

  • Verschraubungen

    Verschraubungen von Swagelok bieten Betreibern von industriellen Fluidsystemen die Zuverlässigkeit, Montagefreundlichkeit und Dichtheit, die für den sicheren und effizienten Betrieb von Prozessen und Anlagen erforderlich sind. Seit der Einführung der Swagelok ® -Rohrverschraubung im Jahr 1947 ve...

  • Ventile

    Die Ventile von Swagelok sind bekannt für einen dauerhaften und leckagefreien Systembetrieb in kritischen Industrieanwendungen, da sie eine zuverlässige Durchflussregulierung über große Druck- und Temperaturbereiche sowie bei verschiedenen Betriebsbedingungen ermöglichen. Swagelok-Ventile sind für i...

  • Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals, Serie 1, 18, 20, 26 und D

    Mit dem federbelasteten Packungssystem und der kompakten Ausführung bieten die Ventile eine optimale Leistung bis 413 bar (6.000 psig) und 315 °C (600 °F). Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen: 1/8 bis 3/4 Zoll (3 bis 18 mm) –65°F (–53°C) to 600°...

  • Flanschadapter

    Die Flanschadapter von Swagelok ® ermöglichen die Herstellung eines gewindelosen, ungeschweißten Übergangs von geflanschten Rohrsystemen zu Präzisionsrohrsystemen. Potenzielle Leckagestellen lassen sich so reduzieren, z. B. in Instrumentierungsleitungen. Mit den Flanschadaptern von Swagelok lass...

  • Gewindefittings

    Die Rohrverschraubungen mit NPT-Gewinde von Swagelok ® ermöglichen formschlüssige und leckagefreie Verbindungen in Rohr- und Schlauchsystemen für eine Vielzahl industrieller Anwendungsbereiche. Die Rohrverschraubungen mit NPT-Gewinde von Swagelok ® ermöglichen zuverlässige Verbindungen in Ro...

  • Kugelhähne und 90°-Kükenhähne

    Die Kugel- und Kükenhähne von Swagelok sind eine umfassende Lösung zur Durchflussregelung und -absperrung in praktisch allen Anwendungsbereichen. Kugelhähne | Zuverlässige Absperrventile, die passend zur jeweiligen Anwendung ausgewählt und konfiguriert werden können Kükenhähne | Wirtschaftliche und ...

  • Faltenbalgventile

    Die Faltenbalgventile von Swagelok sind auf eine Senkung des Leckagerisikos ausgelegt und umfassen auch viele Optionen mit packungsloser oder geschweißter Abdichtung. In Anwendungsbereichen, in denen ein potenzieller Produktaustritt zum Schutz von Mitarbeitern und für einen reibungslosen Prozessabla...

  • Rohrverschraubungen und Adapter

    Reduzieren Sie Leckagen und Ausfallzeiten durch Doppelklemmringverschraubungen, die auch nach mehrfachem Ein- und Ausbau leckagefrei abdichten, die Rohre sicher halten und vibrationsfest sind. Rohrverschraubungen | Einfache Montage zur Freude der Monteure Rohradapter | Vielfältige Verbindungsmöglich...

  • DIN‑Flansche — Flanschadapter

    Die DIN-Flansche sorgen für sichere Verbindungen zwischen Rohrleitungen, Ventilen und anderen Komponenten. Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen: 1/8 bis 2 Zoll (3 bis 50 mm) gerade Verschraubungen Edelstahl 316/316L, Alloy 400, Alloy 600, Alloy C-276 Max. 20 psig (1,4 b...

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.