text.skipToContent text.skipToNavigation

Résultats de la recherche pour « {0} »

Êtes-vous à la recherche de listes de produits en rapport avec:

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Filtrer par :
Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

⚠ Avertissement: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

  • Rohre und Rohrzubehör

    Finden Sie zuverlässige Rohre mit den Werkstoffeigenschaften, die Sie für Ihre Anwendung benötigen. Mit Zubehör zum Schneiden, Biegen, Entgraten und Haltern von Rohren erreichen Sie eine hohe Dichtigkeit und sichern die Langlebigkeit Ihres Systems. Swagelok bietet Rohrleitungen in einer Vielzahl vo...

  • Ventile

    Die Ventile von Swagelok sind bekannt für einen dauerhaften und leckagefreien Systembetrieb in kritischen Industrieanwendungen, da sie eine zuverlässige Durchflussregulierung über große Druck- und Temperaturbereiche sowie bei verschiedenen Betriebsbedingungen ermöglichen. Swagelok-Ventile sind für ...

  • Regler

    Für den sicheren Betrieb von Fluidsystemen sind industrielle Druckregler unverzichtbar. Die Druckregler von Swagelok bieten eine konstante und präzise Leistung für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb Ihrer Fluidsysteme. Mit einem weltweiten Expertennetzwerk und kompetenten Field Engineers biet...

  • Probenahmezylinder

    Swagelok bietet eine große Auswahl an Probenahmezylindern aus Metall, die verschiedenen Industrienormen für den Chemikalientransport entsprechen. Diese widerstandsfähigen, druckbeständigen Metallzylinder verhindern eine Freisetzung der Probe während der Probenahme und sind einfach zu reinigen. Mit ...

  • Schweißsystem

    Für einen konsistenten, effizienten Ansatz beim Schweißen bietet das M200-Orbitalschweißystem von Swagelok ® Präzision, Kontrolle und eine benutzerfreundliche Touchscreen-Steuerung. Damit sind kostengünstige und zuverlässige orbitale Wolframschweißungen (GTAW) für dünn- und dickwandige Rohre re...

  • Schläuche und flexible Rohre

    Swagelok bietet eine riesige Auswahl an gängigen industriellen Schläuchen sowie Schläuchen für hochreine Anwendungen. Wählen Sie zwischen zahlreichen Innenschlauchwerkstoffen, Verstärkungsarten, Endanschlüssen oder Isolierungsoptionen, um Ihre Anwendungsanforderungen für den Transport von Flüssigkei...

  • Lecksuch-, Schmier- und Dichtmittel

    Mit den Lecksuchmitteln, Schmier- und Dichtmitteln von Swagelok lassen sich Leckagen problemlos finden und beseitigen oder gänzlich vermeiden, noch bevor sich diese auf die Leistung Ihres Fluidsystems auswirken. Lecksuchmittel | Unsere Lecksuchmittel zeigen an, welche Systemverbindungen Undichtig...

  • Messgeräte

    Swagelok bietet einfach zu bedienende und leicht ablesbare Messgeräte für Flüssigkeiten und Gase, wie Manometer, Messumformer, Sensoren und Durchflussmesser, die genaue Messwerte liefern, wenn sie benötigt werden. Die genaue Messung von Temperatur und Druck in Fluidsystemen ist unerlässlich, um ein...

  • Filter

    Mit den Filtern von Swagelok werden flüssige oder feste Verunreinigungen und unerwünschte Partikel im Fluidsystem aufgefangen und entfernt. Das steigert die Leistungsfähigkeit des Systems und sorgt für spezifikationsgerechte Fluidprodukte. An kritischen Stellen in industriellen Fluidsystemen zum Tr...

  • Verschraubungen

    Verschraubungen von Swagelok bieten Betreibern von industriellen Fluidsystemen die Zuverlässigkeit, Montagefreundlichkeit und Dichtheit, die für den sicheren und effizienten Betrieb von Prozessen und Anlagen erforderlich sind. Seit der Einführung der Swagelok ® -Rohrverschraubung im Jahr 1947 v...

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.