Шланги из термопластика — Нейлоновые шланги
Предлагаются нейлоновые шланги со следующими характеристиками:
- От –40°F (–40°C) до 200°F (93°C)
- От 2000 фунтов на кв. дюйм, ман. (137 бар) до 5000 фунтов на кв. дюйм, ман. (344 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Шланги из термопластика — Нейлоновые шланги — Nylonschlauch Serie 7R
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 27R-4 Nylon - - - - 7R-8 Nylon - - - - 7R-6 Nylon - - - - -
Шланги из термопластика — Нейлоновые шланги — Nylonschlauch Serie 8R
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 28R-12 Nylon - - - - 8R-4 Nylon - - - - 8R-6 Nylon - - - - 8R-8 Nylon - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов