Flexible Rohre — Flexible PFA-Rohre
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 1 Zoll (6 bis 12 mm)
- –70°F (–20°C) bis 400°F (204°C)
- Versatzfreier PFA-Werkstoff
- 3 psig (0,2 bar) bis 275 psig (18,9 bar)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Flexible Rohre — Flexible PFA-Rohre — Flexible PFA-Rohre
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2PFA-T12-062-50 PFA➄ - - - - PFA-T12M-1M-30M PFA➄ - - - - PFA-T2-030-500 PFA➄ - - - - PFA-T4-047-100 PFA➄ - - - - PFA-T4-062-100 PFA➄ - - - - PFA-T6-062-100 PFA➄ - - - - PFA-T6-062-50 PFA➄ - - - - PFA-T6M-1.5M-30M PFA➄ - - - - PFA-T6M-1M-30M PFA➄ - - - - PFA-T8-062-100 PFA➄ - - - - PFA-T8-062-50 PFA➄ - - - - PFA-T8M-1M-30M PFA➄ - - - - PFA-T10M-1M-30M PFA➄ - - - - PFA-T2-030-100 PFA➄ - - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires