Raccords et adaptateurs pour tubes — Capuchons et bouchons
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Rohrverschraubungen und Adapter — Verschlusskappen und Stopfen — Blindstopfen
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-10M0-P Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - B-500-P Messing 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-100-P Messing 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-1210-P Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-200-P Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-400-P Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-600-P Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-6M0-P Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - B-810-P Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - HC-400-P Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - HC-810-P Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - M-810-P Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - PFA-420-P PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - PFA-620-P PFA➄ 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - PFA-820-P PFA➄ 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - S-400-P Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-100-P Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-1010-P Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-10M0-P Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-1210-P Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-12M0-P Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-15M0-P Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-1610-P Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-16M0-P Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-18M0-P Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-2000-P Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-200-P Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-20M0-P Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-22M0-P Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-2400-P Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-25M0-P Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-300-P Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-3M0-P Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-400-P Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-400-P-0010 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-400-P-0013 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-400-PBLBQ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-400-PCP Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-4M0-P Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-500-P Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-600-P Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-600-P-0012 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-6M0-P Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-6M0-P-0001 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-810-P Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-810-P-0006 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-8M0-P Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - T-400-P PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 6MO-400-P - 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - 2507-400-P-SG2 - 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - SS-12M0-P-0001 - 12 mm Swagelok®-Rohrverschraubung - - 2507-810-P-SG2 - 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - 6MO-810-P 6-Moly 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - -
Rohrverschraubungen und Adapter — Verschlusskappen und Stopfen — Verschlusskappen
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-100-C Messing 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-400-C Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - PFA-420-C PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-1010-C Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-1210-C Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-15M0-C Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-16M0-C Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-2000-C Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-20M0-C Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-2400-C Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-300-C Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-3M0-C Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-4M0-C Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-600-C Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-8M0-C Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - B-810-C Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-100-C Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-10M0-C Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-12M0-C Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-18M0-C Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-200-C Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-22M0-C Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-25M0-C Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-3200-C Edelstahl 316 2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-400-C Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-500-C Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-6M0-C Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-810-C Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-1010-C Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-200-C Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-600-C Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-1610-C Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 6MO-400-C 6-Moly 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - SS-14M0-C Edelstahl 316 14 mm Swagelok®-Rohrverschraubung - - 2507-400-C-SG2 - 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - 2507-600-C-SG2 - 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - 2507-810-C-SG2 - 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - 6MO-810-C 6-Moly 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires