Rückschlagventile — Rückschlagventile für mittleren Druck, Serie CV
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 1 Zoll (6 bis 12 mm)
- –10°F (–23°C) to 400°F (204°C)
- Edelstahl 316L, Messing
- 1.200 psig (82,6 bar) bis 6.000 psig (413 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Rückschlagventile — Rückschlagventile für mittleren Druck, Serie CV — Fest eingestellter Druck
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류CV8NFB15 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간