text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — Трубные заглушки

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — Трубные заглушки
Подберите выполненные прецизионным методом фитинги, переходники и другие продукты Swagelok, размеры и материалы изготовления которых подходят для вашей системы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-8-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll NPT-Außengewinde - - Просмотр изделия
B-4-P Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
B-8-P Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-12-P Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-16-P Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-1-P Edelstahl 316 1/16 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-2-P Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-2-P-RS Edelstahl 316 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche - - Просмотр изделия
SS-4-P Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-4-P-RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche - - Просмотр изделия
SS-4-P-RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-6-P Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-6-P-RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche - - Просмотр изделия
SS-6-P-RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-8-P Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-8-P-RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche - - Просмотр изделия
SS-8-P-RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Просмотр изделия

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.