카탈로그
튜브 피팅 및 어댑터 — 수나사 코넥터 — 90° 엘보우
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
Prüflehrenfähige Rohrverschraubungen und Adapter
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
PFA Rohrverschraubungen
Temperaturbereich von -20 bis 204°C (-70 bis 400°F); Arbeitsdruck bis 18,9 bar (275 psig).; Größen von 1/8 bis 1/2 Zoll
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6MO-600-2-4 | 6-Moly | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | 제품 보기 |
| 6MO-810-2-4 | 6-Moly | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | 제품 보기 |
| 6MO-810-2-8 | 6-Moly | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-100-2-2 | Messing | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-1010-2-12 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-1010-2-8 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-10M0-2-4 | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-10M0-2-4RT | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-10M0-2-6RT | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-1210-2-12 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-12M0-2-8 | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-1410-2-12 | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-200-2-2 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-200-2-4 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-300-2-2 | Messing | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-3M0-2-2RT | Messing | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-400-2-2 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-400-2-2RT | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-400-2-4 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-400-2-4RT | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-400-2-6 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-400-2-8 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-400-5-2 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-500-2-4 | Messing | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-600-2-2 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-600-2-4 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-600-2-4RT | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-600-2-6 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-600-2-6RT | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-600-2-8 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-600-2-8RT | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-6M0-2-2RT | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-6M0-2-4 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-6M0-2-4RT | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-810-2-12 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-810-2-4 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-810-2-6 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-810-2-6RT | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-810-2-8 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-810-2-8RT | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-8M0-2-2RT | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-8M0-2-4RT | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| M-400-2-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| M-600-2-4 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| M-810-2-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| PFA-420-2-2 | PFA➄ | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| PFA-420-2-4 | PFA➄ | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| PFA-620-2-4 | PFA➄ | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| PFA-820-2-8 | PFA➄ | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| S-1210-2-12 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| S-1610-2-16 | Kohlenstoffstahl | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| S-400-2-2 | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| S-400-2-4 | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| S-400-2-4ST | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 제품 보기 |
| S-600-2-2 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| S-600-2-4 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| S-600-2-6 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| S-600-2-6ST | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 제품 보기 |
| S-600-2-8 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| S-810-2-6 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| S-810-2-8 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| S-810-2-8ST | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-100-2-1 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-100-2-2 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1010-2-10ST | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/8-14 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1010-2-12 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1010-2-6 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1010-2-8 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-2 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-4 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-4PR | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-4RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-6 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-6PR | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-6RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-8 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-8RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1210-2-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1210-2-12PR | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1210-2-12RT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1210-2-12ST | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/ 16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1210-2-12W | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 제품 보기 |
| SS-1210-2-16 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1210-2-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1210-2-8PR | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1210-2-8RT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-12 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-12RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-4 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-4PR | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-4RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-6 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-6PR | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-6RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-8 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-8PR | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-8RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-15M0-2-8 | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-15M0-2-8RT | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1610-2-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1610-2-12PR | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1610-2-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1610-2-16PR | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1610-2-16RT | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1610-2-16ST | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 5/16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1610-2-16W | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 제품 보기 |
| SS-16M0-2-6RT | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-16M0-2-8 | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-16M0-2-8RT | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-18M0-2-12 | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-18M0-2-8 | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-18M0-2-8RT | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-2000-2-20 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-2000-2-20ST | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 5/8-12 Zoll | Zylindrisches SAE/MS-Gewinde | 제품 보기 |
| SS-200-2-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-200-2-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-200-2-2RT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-200-2-4 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-200-2-4RT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-20M0-2-12 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-20M0-2-8RT | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-2400-2-24 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-2400-2-24ST | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 7/8-12인치 | SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-25M0-2-12 | 316 스테인리스강 | 25 mm | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-25M0-2-16 | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-300-2-2 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-300-2-4 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-3M0-2-2RT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-3M0-2-4 | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-3M0-2-4RT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-400-2-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-2-12 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-2-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-2-2PR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-2-2RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-400-2-2W | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-400-2-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-2-4PR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-2-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-400-2-4SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-2-4ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-2-4W | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-400-2-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-2-6RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-400-2-6ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-2-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-2-8RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-4M0-2-2 | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4M0-2-2RT | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-4M0-2-4RT | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-500-2-2 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-500-2-4 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-2-12 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-2-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-2-2RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-600-2-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-2-4PR | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-600-2-4RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-600-2-4ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-600-2-4W | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-600-2-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-2-6PR | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-600-2-6RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-600-2-6ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-600-2-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-2-8RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-600-2-8ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-2-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-2-2PR | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-2-2RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-2-4 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-2-4PR | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-2-4RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-2-6 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-2-6RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-2-8 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-2-8RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-810-2-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-2-12RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-810-2-16 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-2-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-2-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-2-4PR | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-810-2-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-810-2-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-2-6PR | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-810-2-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-810-2-6ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-810-2-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-2-8PR | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-810-2-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-810-2-8SC11 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-2-8ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-810-2-8W | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-8M0-2-2 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-2-2PR | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-2-2RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-2-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-2-4PR | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-2-4RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-2-6 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-2-6RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-2-8 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-2-8RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.