카탈로그
플렉시블 튜빙 — 연결구 — 플라스틱 튜빙용 코넥터
다양한 스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜빙용 연결구들은 현장 설치를 쉽게 해줍니다. 스웨즈락 튜브 피팅, 스웨즈락 튜브 어댑터, 수나사 NPT 피팅, 수나사 ISO/BSP 경사나사 피팅 및 유니온이 포함됩니다.
Schlauch und flexible Rohre Schlauch Baugruppen Massenschlauch flexible Rohre und Endanschlüsse
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-3-HC-1-2 | Messing | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| B-5-HC-1-4 | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-10-HC-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-HC-1-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-HC-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-HC-A-1211 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-HC-1-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-HC-1-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-HC-A-1611 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-HC-1-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-HC-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-HC-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-HC-A-201 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-HC-A-401 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-3-HC-1-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-3-HC-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-3-HC-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-1-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-1-200 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-1-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-1-4RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-1-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-7-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-A-401 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-A-601 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-A-6MTA | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-5-HC-1-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-5-HC-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-5-HC-A-401 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-HC-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-HC-1-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-HC-1-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-HC-1-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-HC-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-HC-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-HC-7-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-HC-A-401 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-HC-A-601 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-HC-A-811 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-HC-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-HC-1-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-HC-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-HC-1-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-HC-7-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-HC-A-601 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-HC-A-811 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.