Swagelok ® Ultrahochreine Fluorpolymer-Membranventile (Serie DRP)
Die ultrahochreinen Fluorpolymer-Membranventile der Serie DRP von Swagelok sind eine robuste Lösung für Systeme zur Verteilung von ultrahochreinen Chemikalien, deionisiertem Wasser (VE-Wasser) und großen Chemikalienmengen.
Weitere Informationen anfordernDie Ventile der Serie DRP von Swagelok® sind mit einem modifiziertem PTFE-Köper für hervorragende Chemikalienbeständigkeit gefertigt. Der patentierte, vollkommen frei gehaltene Fließweg reduziert Einschlussbereiche, ermöglicht zügiges Freispülen von Prozessmedien und minimiert das Kontaminationsrisiko. Darüber hinaus reduziert er die Fluidscherung zur Vorbeugung gegen Schlammanhäufungen und verbessert die Prozesseffizienz.
Die patentierte Membranform aus modifiziertem PTFE wurde optimiert, um die Belastung während der Betätigungszyklen zu minimieren. Ein verstärkter Membranrand dichtet die Ventilkammer ab, verhindert Verunreinigungen im Prozessmedium und reduziert die Ventilsitzbelastung.
Die Membranventile der Serie DRP sind mit pneumatischer oder manueller Betätigung und einstellbaren Durchfluss- und Bypass-Optionen für eine präzise Regelung erhältlich. Sie erfüllen die SEMI-Norm F57-0301 und eignen sich daher hervorragend für ultrahochreine Anwendungen wie chemisch-mechanische Planarisierungssysteme (CMP), VE-Wassersysteme und Systeme zur Bereitstellung großer Chemikalienmengen.
Spezifikationen
Druckstufe | Bis 6,8 bar (100 psig) |
Medientemperatur | 23 ° bis 100 °C (73 ° bis 212 °F) |
Durchflusskoeffizient | Bis 10,2 |
Körper-, Membranwerkstoff: | Modifiziertes PTFE |
Endanschlüsse | Typ: Fine-Flare- und Nippon Pillar® Super 300® Standard Größe: 6 bis 25 mm und 1/4 bis 1 1/4 Zoll Konfiguration: manuelle und pneumatische 2- und 3-Wege-Absperrung; einstellbare Durchfluss- und Bypass-Modelle |
Sie möchten Ihr ultrahochreines Fluidsystem mit Ventilen der Serie DRP optimieren?
Ultrahochreine Fluorpolymer-Membranventile—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
2- und 3-Wege Ventile mit pneumatischer Betätigung und 90°-Handbetätigung., Modelle mit regulierbaren Durchfluss- und Bypass-Eigenschaften mit pneumatischerund manueller Betätigung

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Rechner nutzenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由
今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。