Swagelok® Thermoplastikschlauch
Die robuste Auslegung der thermoplastischen Innenschläuche von Swagelok® aus Nylon und Polyethylen sorgt für höchste Leistung und Widerstandskraft bei wiederholten Druckimpulsen und dynamischen Bewegungen. Damit eignen sie sich auch für Anwendungen zur Betankung von hydraulisch oder mit komprimiertem Erdgas (CNG) betriebenen Fahrzeugen.
Thermoplastische Schläuche anzeigenIn Anwendungsumgebungen mit hydraulischen Pumpen und Kugelhähnen überzeugen die thermoplastischen Schläuche von Swagelok mit ihrer starken Widerstandskraft gegen auftretende Druckimpulse. Die hohe Leistungsfähigkeit dieser Schläuche kommt insbesondere in Anwendungen zur Betankung von CNG-Fahrzeugen zum Tragen, da sie extremen Druckänderungen standhalten können. Sie sind nach ECE R110 und NGV zertifiziert.
Der leistungsstarke und versatzfreie Mehrzweckschlauch ist mit einem Innenschlauch aus Nylon versehen und lässt sich schnell und sicher in Hydraulik-, Erdgas- und anderen industriellen Anwendungen mit einer Vielzahl von Endanschlüssen verbinden. Dank der glatten Innenwände eignet sich der Schlauch besonders für Anwendungsbereiche, bei denen es für präzise und saubere Ergebnisse auf eine gute Durchflusssteuerung und eine verbesserte Spülbarkeit ankommt. Die Ummantelung aus Polyurethan schützt zudem vor Abrieb.
Die Polyethylen-Innenschlauchwerkstoffe von Swagelok erfüllen die Anforderungen gemäß FDA 21 CFR 177.1550 und NSF/ANSI 51 und sind daher eine zuverlässige Option für Lebensmittel-, Molkerei- und Wasseranwendungen. Interne Schlauchverstärkungen aus Fasergeflecht sorgen für Flexibilität und eine verbesserte Druckbeständigkeit. Die Ummantelung aus Polyurethan ist abriebfest und verhindert ein Eindringen von Feuchtigkeit sowie Verunreinigungen im System.
Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl thermoplastischer Schläuche?
Thermoplastic Hose Categories

End Connections
Enable easy field installation of Swagelok® hoses by selecting from a variety of end connections in a range of sizes.

Nylon Hose
Use the 7R and 8R Series nylon hose in hydraulic applications where outgassing is a concern.

Polyethylene Core Hose
Ensure FDA compliance and prevent system contamination in food, dairy, and water applications with Swagelok's polyethylene core hose.
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.

Schlauchberatung von Swagelok®
Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.
Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계
플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.