Cilindros de Toma de Muestra
Cilindros disponibles con estas especificaciones:
- Tamaños de 10 a 3785 cm3
- Acero inoxidable 316L o 304L, aleación 400
- De –53°C (–65°F) a 454°C (850°F)
- De 124 bar (1800 psig) a 344 bar (5000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Cilindros con Dos Conexiones — DOT-Compliant Cylinders
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2316L-50DF4-150 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 316L-50DF4-300 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 316L-50DF4-500 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 316L-HDF4-1000 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 316L-HDF4-150 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 316L-HDF4-300 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 316L-HDF4-500 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 304L-HDF2-40 304L Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT 304L-HDF4-1000 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 304L-HDF4-1000T 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 304L-HDF4-150 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 304L-HDF4-1GAL 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 304L-HDF4-2250 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 304L-HDF4-300 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 304L-HDF4-300-T 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 304L-HDF4-400 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 304L-HDF4-50 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 304L-HDF4-500 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 304L-HDF4-500-T 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 304L-HDF4-75 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 304L-HDF8-1000 304L Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 304L-HDF8-1GAL 304L Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 304L-HDF8-2250 304L Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 316L-HDF4-300-12457 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT -
Cilindros con Dos Conexiones — TPED-Compliant Cylinders
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2304L-HDF4-1000-PD 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 304L-HDF4-2250-PD 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 304L-HDF4-300-PD 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 304L-HDF4-500-PD 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT -
Cilindros con Una Conexión — DOT-Compliant Cylinders
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2304L-05SF4-150 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 304L-05SF4-500 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - -
Cilindros con Una Conexión — Miniature Sample Cylinders
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4CS-TW-10 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Stub - - SS-4CS-TW-25 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Stub - - SS-4CS-TW-50 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Stub - - -
Recambios y Accesorios — Carrying Handles
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2MS-5K-CY-2 304 Stainless Steel - - - - MS-5K-CY-4 304 Stainless Steel - - - - -
Recambios y Accesorios — Rupture Disk Tees
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-RTM4-F4-1 316L Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT SS-RTM4-F4-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT -
Recambios y Accesorios — Outage Tube Adapters
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-DTM4-F4-023 316 Stainless Steel 1/4 in. x 2.31 in. Male NPT with Tube Stub 1/4 in. Female NPT SS-DTM4-F4-104 316 Stainless Steel 1/4 in. x 10.4 in. Male NPT with Tube Stub 1/4 in. Female NPT -
Cilindros con Dos Conexiones — Miniature Sample Cylinders
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4CD-TW-10 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Stub 3/8 in. Tube Stub SS-4CD-TW-25 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Stub 3/8 in. Tube Stub SS-4CD-TW-50 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Stub 3/8 in. Tube Stub
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas