|
Ventilblock, 5 Ventile, Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde x 1/2 Zoll NPT-Innengewinde x 1/8 Zoll NPT-Innengewinde
Art.-Nr.: SS-VB5NBF8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
5 Ventile, KugelspindelBieten weniger potenzielle Leckpunkte und erfüllen trotzdem Ihre Anforderungen für Flüssigkeitsstand oder Differenzialdruck mit dem kompakten Design von Swagelok-Ventilblöcken, die 2, 3 oder 5 Ventile in einem einzigen Körper enthalten. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Ventilblock, 5 Ventile, Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde x 1/2 Zoll NPT-Innengewinde x 1/8 Zoll NPT-Innengewinde
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
5 Ventile, Kugelspindel
V, VB, and VL series 2-, 3-, and 5-valve instrument manifolds; VE series 2-, 3-, and 5-valve direct-mount manifolds; 2-valve remote-mount manifolds; Mod 85 modular instrumentation systems
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Assembly instructions (fluorocarbon FKM, reinforced and virgin TFE), Grafoil flange seal installation instructions.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-VB5NBF8 — Ventilblock, 5 Ventile, Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde x 1/2 Zoll NPT-Innengewinde x 1/8 Zoll NPT-Innengewinde
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Größe Verbindung 1 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Innengewinde |
| Größe Verbindung 2 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | NPT Innengewinde |
| Größe Verbindung 3 | 1/8 Zoll |
| Typ Verbindung 3 | NPT Innengewinde |
| Maximale Temperatur °F (°C) | 450 (232) |
| Minimum-Temperatur °F (°C) | -65 (-53) |
| eClass (4.1) | 37010269 |
| eClass (5.1.4) | 37010269 |
| eClass (6.0) | 37010269 |
| eClass (6.1) | 37010269 |
| eClass (10.1) | 37010269 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141600 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141602 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-V5NBF8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-V5NBF8-FL | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | Instrumentation Connection | Flange | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
