text.skipToContent text.skipToNavigation
fluid distribution headers

Swagelok® Fluid Distribution Headers

Swagelok fluid distribution headers (FDH) are common components used in a variety of gas and liquid applications. They provide a flow path while allowing multiple outlets, acting much like a large branch fitting.

Contact Us For More Information

Swagelok流体供給ヘッダー(FDH)は、供給マニホールドまたは収集マニホールドとして機能する配管アセンブリーです。一端が入口、反対側がドレン、両側面に設けられた複数の出口を特徴としており、スウェージロック部品を使用して信頼性を高めています。サイズは、1 インチおよび2 インチです。

ボディは押し出し成型で側面が直角になっているため、確実に取り付けることができ、回転を防止します。ヘッダーにブランチ・ポートを加工する際に溶接する必要はなく、標準のブランチ位置でさまざまなシステムに適合します。FDHのブランチ・ポートは2~16個から選択することができ、バルブの有無も選択可能なため、必要に応じたポートを指定することができます。スウェージロックが製造したさまざまな高品質バルブやエンド・コネクションから選択して、マニホールドを作成することができます(最高使用圧力:20.6 MPa)。取り付け用ブラケットの位置は、取り付け時に決めることができます。

スウェージロックの流体システム組み立てサービスを見る

Каталоги распределительных коллекторов

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Сервисы Swagelok по проектированию и сборке

Заказное производство для всех отраслей

Узнайте, как прошедшие обучение Swagelok специалисты могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.

Получить необходимую поддержку

Ресурсы Swagelok специально для вас

Панель с аналитическим контрольно-измерительным оборудованием с клапанами и манометрами Swagelok
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе

Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Сотрудничество компаний Rosendahl Nextrom и Swagelok для оптимизации производства работ
Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность через индивидуальные технические решения

С 1980-х годов Rosendahl Nextrom активно использует продукцию Swagelok для развития своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании опередить конкурентов и сохранить лидерство в отрасли.

Реализация проекта: компания Charbonneau Industries ускоряет производство с помощью специализированных узлов Swagelok для жидкостных и газовых систем
Ускорение производства с помощью специализированных узлов для жидкостных и газовых систем

Узнайте, как отдел специализированных решений Swagelok позволил компании Charbonneau Industries ускорить производство, сократить трудозатраты и обеспечить качество систем благодаря готовым системам перепускных термоклапанов.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.