text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 パイプ継手、六角プラグ、1 5/16-12 SAE/MS 平行おねじ

Referencia #: SS-16-PST

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 1 5/16-12 インチ
Tipo de conexión 1 SAE/MS平行おねじ
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40173507
Tapones de Cabeza Hexagonal

Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

ステンレス鋼製 パイプ継手、六角プラグ、1 5/16-12 SAE/MS 平行おねじ

Referencia #: SS-16-PST
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tapones de Cabeza Hexagonal
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Especificaciones

SS-16-PST — ステンレス鋼製 パイプ継手、六角プラグ、1 5/16-12 SAE/MS 平行おねじ

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 1 5/16-12 インチ
Tipo de conexión 1 SAE/MS平行おねじ
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40173507
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12-PST 316 Stainless Steel 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread - - Ver producto
SS-4-PST 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread - - Ver producto
SS-6-PST 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread - - Ver producto
SS-8-PST 316 Stainless Steel 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread - - Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.