text.skipToContent text.skipToNavigation

316L Stainless Steel High Purity Check Valve, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, SC-11 Cleaned

Referencia #: 6L-CW4S4

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316L
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Especial (SC-11)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Presión de Disparo 0,14 bar, 2 psi (0,014 MPa)
Cv Máximo 0.55
Rango de presión a temperatura ambiente 206 BAR @ 37°C / 3000 PSIG @ 100°F
Material del Cierre FKM Fluorocarbono
Acabado superficial Promedio de 20 µpulg.
Pruebas Sin prueba opcional
Rugosidad Superficie Húmeda 20 μpulg. (0,51 μm) de promedio, acabado mecanizado
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27292001
eClass (6.1) 27292001
27292001
UNSPSC (4.03) 40141609
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Presión Fija

Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

316L Stainless Steel High Purity Check Valve, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, SC-11 Cleaned

Referencia #: 6L-CW4S4
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Presión Fija
Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

Especificaciones

6L-CW4S4 — 316L Stainless Steel High Purity Check Valve, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, SC-11 Cleaned

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316L
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Especial (SC-11)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Presión de Disparo 0,14 bar, 2 psi (0,014 MPa)
Cv Máximo 0.55
Rango de presión a temperatura ambiente 206 BAR @ 37°C / 3000 PSIG @ 100°F
Material del Cierre FKM Fluorocarbono
Acabado superficial Promedio de 20 µpulg.
Pruebas Sin prueba opcional
Rugosidad Superficie Húmeda 20 μpulg. (0,51 μm) de promedio, acabado mecanizado
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27292001
eClass (6.1) 27292001
27292001
UNSPSC (4.03) 40141609
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6L-CW4FR4 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Ver producto
6L-CW4FR4-P 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Ver producto
6L-CW4FR4-VR4 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
6L-CW4FR4VR4-P 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Integral Male VCR Ver producto
6L-CW4VR4 316L Stainless Steel 1/4 in. Integral Male VCR 1/4 in. Integral Male VCR Ver producto
6L-CW4VR4-EP 316L Stainless Steel 1/4 in. Integral Male VCR 1/4 in. Integral Male VCR Ver producto
6L-CW4VR4-NE 316L Stainless Steel 1/4 in. Integral Male VCR 1/4 in. Integral Male VCR Ver producto
6L-CW4VR4-P 316L Stainless Steel 1/4 in. Integral Male VCR 1/4 in. Integral Male VCR Ver producto
6L-CW4VR4-PX 316L Stainless Steel 1/4 in. Integral Male VCR 1/4 in. Integral Male VCR Ver producto
6L-CW4VR8 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
6L-CW4VR8-P 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
6LV-CW4BW4 316L VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-CW4BW4-EP 316L VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-CW4BW4-P 316L VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.