text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur à joint torique mâle traversant, diam. ext. tube 1/4 po x filetage cylindrique SAE/MS mâle 7/16-20

부품 번호: SS-400-1-ORBT

사양

속성
몸체 재질 Acier inoxydable 316
관통형
세정 공정 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 po
연결구 1 종류 Raccord Swagelok® pour tubes
연결구 2 크기 7/16-20 po
연결구 2 종류 Filetage cylindrique SAE/MS mâle
특징 Traversant
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
직선형

수나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 포트 사이에 확실한 연결을 지원하므로, 핵심 유체 시스템에 이상적입니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur à joint torique mâle traversant, diam. ext. tube 1/4 po x filetage cylindrique SAE/MS mâle 7/16-20

부품 번호: SS-400-1-ORBT
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형
수나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 포트 사이에 확실한 연결을 지원하므로, 핵심 유체 시스템에 이상적입니다.

사양

SS-400-1-ORBT — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur à joint torique mâle traversant, diam. ext. tube 1/4 po x filetage cylindrique SAE/MS mâle 7/16-20

속성
몸체 재질 Acier inoxydable 316
관통형
세정 공정 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 po
연결구 1 종류 Raccord Swagelok® pour tubes
연결구 2 크기 7/16-20 po
연결구 2 종류 Filetage cylindrique SAE/MS mâle
특징 Traversant
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-1210-1-12-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-1210-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT-Außengewinde 제품 보기
2507-400-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 제품 보기
2507-600-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT-Außengewinde 제품 보기
2507-600-1-6MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Konus-/Gewindeverschraubung mit Außengewinde 제품 보기
2507-600-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT-Außengewinde 제품 보기
2507-600-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde 제품 보기
2507-600-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT-Außengewinde 제품 보기
2507-600-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde 제품 보기
2507-810-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT-Außengewinde 제품 보기
2507-810-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT-Außengewinde 제품 보기
2507-810-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde 제품 보기
2507-810-1-9MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 9/16 Zoll Konus-/Gewindeverschraubung mit Außengewinde 제품 보기
2507-810-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde 제품 보기
6MO-400-1-4 6-Moly 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT-Außengewinde 제품 보기
6MO-600-1-4 6-Moly 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT-Außengewinde 제품 보기
6MO-600-1-8 6-Moly 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde 제품 보기
6MO-810-1-4 6-Moly 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT-Außengewinde 제품 보기
6MO-810-1-8 6-Moly 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde 제품 보기
825-400-1-6BT Alloy 825 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT-Außengewinde 제품 보기
B-100-1-2 Messing 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-1010-1-12 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-1010-1-6 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-1010-1-8 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-1010-1-8RT Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
B-10M0-1-4 Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-10M0-1-4RS Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
B-10M0-1-4RT Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
B-10M0-1-6RT Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
B-10M0-1-8RT Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
B-1210-1-12 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-1210-1-12RT Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
B-1210-1-16 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-1210-1-8 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-1210-1-8RT Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
B-12M0-1-6RS Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
B-12M0-1-6RT Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
B-12M0-1-8 Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-12M0-1-8RS Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
B-12M0-1-8RT Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
B-1410-1-12 Messing 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-1410-1-16 Messing 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-1410-1-8 Messing 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-15M0-1-8RT Messing 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
B-1610-1-12 Messing 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-1610-1-16 Messing 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-1610-1-16RT Messing 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
B-1610-1-8 Messing 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-1810-1-12 Messing 1 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-1810-1-16 Messing 1 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-18M0-1-8RT Messing 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
B-200-1-2 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-200-1-2BT Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-200-1-2RS Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
B-200-1-2RT Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
B-200-1-2ST Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
B-200-1-4 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-200-1-OR Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
B-300-1-2 Messing 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-300-1-2BT Messing 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-300-1-4BT Messing 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-3M0-1-2RT Messing 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
B-400-1-1 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-400-1-2 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-400-1-2RT Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
B-400-1-4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-400-1-4BT Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-400-1-4RS Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
B-400-1-4RT Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
B-400-1-4ST Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
B-400-1-6 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-400-1-8 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-400-1-OR Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
B-600-1-12 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-600-1-2 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-600-1-4 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-600-1-4RT Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
B-600-1-6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-600-1-6RT Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
B-600-1-6ST Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
B-600-1-8 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-600-1-8RT Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
B-600-1-OR Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
B-6M0-1-2 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-6M0-1-2RS Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
B-6M0-1-2RT Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
B-6M0-1-4 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-6M0-1-4RT Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
B-810-1-12 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-810-1-16 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-810-1-2 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-810-1-4 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-810-1-6 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-810-1-6RT Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
B-810-1-8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-810-1-8RT Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
B-8M0-1-2RT Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
B-8M0-1-4 Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-8M0-1-4RS Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
B-8M0-1-4RT Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
B-8M0-1-6RT Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
HC-200-1-2 Alloy C-276 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
HC-400-1-2 Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
HC-400-1-4 Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
HC-400-1-8 Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
HC-600-1-4 Alloy C-276 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
HC-600-1-6 Alloy C-276 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
HC-600-1-8 Alloy C-276 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
HC-810-1-12 Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT-Außengewinde 제품 보기
HC-810-1-4 Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
HC-810-1-6 Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde 제품 보기
HC-810-1-8 Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
M-1210-1-12 Alloy 400/R-405 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT-Außengewinde 제품 보기
M-400-1-2 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
M-400-1-4 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
M-400-1-4BT Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
M-400-1-8 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
M-600-1-4 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
M-600-1-6 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
M-600-1-8 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
M-810-1-12 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
M-810-1-4 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
M-810-1-8 合金400/R-405 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
PFA-220-1-2 PFA 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
PFA-420-1-2 PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
PFA-420-1-4 PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
PFA-620-1-4 PFA 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
PFA-620-1-6 PFA 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
PFA-820-1-8 PFA 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
S-10M0-1-4RT 炭素鋼チューブ 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
S-1210-1-12 炭素鋼チューブ 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
S-1210-1-8 炭素鋼チューブ 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
S-12M0-1-8RP 炭素鋼チューブ 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
S-1610-1-16 炭素鋼チューブ 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 제품 보기
S-2000-1-20 炭素鋼チューブ 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
S-2400-1-24 炭素鋼チューブ 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
S-400-1-2 炭素鋼チューブ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
S-400-1-4 炭素鋼チューブ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
S-400-1-4ST 炭素鋼チューブ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
S-600-1-2 炭素鋼チューブ 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
S-600-1-4 炭素鋼チューブ 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
S-600-1-6 炭素鋼チューブ 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
S-600-1-8 炭素鋼チューブ 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
S-810-1-12 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
S-810-1-4 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
S-810-1-8 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-100-1-1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-100-1-1BT 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-100-1-2 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-100-1-2BT 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-100-1-2RS 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-100-1-2RT 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-100-1-2RTBT 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-100-1-4 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-100-1-4BT 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-100-1-OR 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ OシールSAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-1010-1-10ST 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 7/8-14 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-1010-1-12 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1010-1-12BT 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1010-1-4 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1010-1-6 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1010-1-8 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1010-1-8BT 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1010-1-8RS 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-1010-1-8RT 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-1010-1-8ST 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-1010-1-8W 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-10M0-1-12 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-10M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-10M0-1-2 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-10M0-1-2RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-10M0-1-2RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-10M0-1-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-10M0-1-4RP 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-10M0-1-4RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-10M0-1-4RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-10M0-1-4W 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-10M0-1-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-10M0-1-6BT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-10M0-1-6RP 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-10M0-1-6RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-10M0-1-6RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-10M0-1-6ST 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 9/16 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-10M0-1-6W 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-10M0-1-8 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-10M0-1-8BT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-10M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-10M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-10M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-10M0-1-8RTBT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-10M0-1-8ST 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-10M0-1-8W 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-10M0-2-8ST 316ステンレス鋼 10 mm Swagelok® チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-1210-1-10ST 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/8-14 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-1210-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1210-1-12-52167 316ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1210-1-12BT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1210-1-12RP 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-1210-1-12RS 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-1210-1-12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-1210-1-12SC11 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1210-1-12ST 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-1210-1-12W 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-1210-1-16 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1210-1-16BT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1210-1-16RS 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-1210-1-16RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-1210-1-16ST 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-1210-1-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1210-1-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1210-1-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1210-1-8-52167 316ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1210-1-8RP 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-1210-1-8RS 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-1210-1-8RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-1210-1-8ST 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-1210-1-8W 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-1210-1-OR 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/16-12 インチ OシールSAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-12M0-1-12 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12M0-1-12RP 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-12M0-1-12RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-12M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-12M0-1-12W 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-12M0-1-16 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12M0-1-16RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-12M0-1-2 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12M0-1-2RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-12M0-1-4 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12M0-1-4RP 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-12M0-1-4RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-12M0-1-4RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-12M0-1-4W 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-12M0-1-6 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12M0-1-6RP 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-12M0-1-6RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-12M0-1-6RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-12M0-1-6ST 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 9/16 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-12M0-1-6W 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-12M0-1-8 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12M0-1-8BT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-12M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-12M0-1-8RSBT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-12M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-12M0-1-8ST 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-12M0-1-8W 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-12M0-1-8WBT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-12M0-1-M16X1.5RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 16 mm ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-12M0-1-M18X1.5RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 M18 x 1.5 ミリ・サイズおねじ 제품 보기
SS-1410-1-12 316 ステンレス鋼 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-14M0-1-4 316 ステンレス鋼 14 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-14M0-1-8 316 ステンレス鋼 14 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-14M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 14 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-15M0-1-6RS 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-15M0-1-8 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-15M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-15M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-15M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-15M0-1-8W 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-1610-1-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1610-1-12RS 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-1610-1-12RT 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-1610-1-12ST 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-1610-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1610-1-16BT 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1610-1-16RP 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-1610-1-16RS 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-1610-1-16RT 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-1610-1-16ST 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-1610-1-16W 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-1610-1-20 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1610-1-20ST 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/8-12 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-1610-1-24 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1610-1-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1610-1-8RS 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-1610-1-OR 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-16M0-1-12 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-16M0-1-12RS 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-16M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-16M0-1-4RT 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-16M0-1-6 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-16M0-1-6RS 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-16M0-1-6RT 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-16M0-1-8 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-16M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-16M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-16M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-16M0-1-8W 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-18M0-1-12 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-18M0-1-12RP 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-18M0-1-12RS 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-18M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-18M0-1-8 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-18M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-18M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-18M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-18M0-1-8W 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-2000-1-16 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-2000-1-20 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-2000-1-20BT 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-2000-1-20RS 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-2000-1-20ST 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/8-12 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-2000-1-20W 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-2000-6-20AN 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ 37°おすANフレアー 제품 보기
SS-200-1-0157 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 #10-32 おねじ 제품 보기
SS-200-1-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-200-1-1BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-200-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-200-1-2BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-200-1-2-OR 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Oシール NPTおねじ 제품 보기
SS-200-1-2RP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-200-1-2RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-200-1-2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-200-1-2RTBT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-200-1-2ST 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-200-1-2STBT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-200-1-2W 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-200-1-2WBT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-200-1-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-200-1-4BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-200-1-4RP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-200-1-4RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-200-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-200-1-4RTBT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-200-1-4ST 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-200-1-6 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-200-1-6BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-200-1-6RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-200-1-6ST 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-200-1-8 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-200-1-8BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-200-1-OR 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ OシールSAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-200-1-ORAS 316ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok® チューブ継手 5/16-24 インチ Oシール平行ねじ継手(SAE/MSおねじ) 제품 보기
SS-200-1-ORBT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ OシールSAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-20M0-1-12 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-20M0-1-12RP 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-20M0-1-12RS 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-20M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-20M0-1-16 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-20M0-1-8 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-20M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-20M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-20M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-22M0-1-12 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-22M0-1-12RS 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-22M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-22M0-1-16 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-22M0-1-16RS 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-22M0-1-16RT 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-2400-1-16 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-2400-1-20 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-2400-1-24 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-2400-1-24RS 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-2400-1-24RT 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-2400-1-24ST 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 7/8-12 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-2400-1-24W 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-25M0-1-12 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-25M0-1-12RS 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-25M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-25M0-1-16 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-25M0-1-16RP Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-25M0-1-16RS Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-25M0-1-16RT Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-25M0-1-16W Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-25M0-1-8 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-28M0-1-16 Acero inoxidable 316 28 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-28M0-1-16RS Acero inoxidable 316 28 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-28M0-1-16RT Acero inoxidable 316 28 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-300-1-2 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-300-1-2BT Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-300-1-4 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-300-1-4BT Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-300-1-OR Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 3/8-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-3200-1-32 Acero inoxidable 316 2 pulg. Racor Swagelok® 2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-3M0-1-2 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-3M0-1-2BT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-3M0-1-2RP Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-3M0-1-2RS Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-3M0-1-2RSBT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-3M0-1-2RT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-3M0-1-2RTBT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-3M0-1-2W Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-3M0-1-2WBT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-3M0-1-4 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-3M0-1-4BT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-3M0-1-4RS Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-3M0-1-4RT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-3M0-1-4RTBT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-400-1-0256 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® #10-32 Roscas Macho 제품 보기
SS-400-1-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-1-10ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/8-14 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-400-1-12 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-1-12BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-1-16 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-1-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-1-2BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-1-2-OR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT Macho de Cierre con Junta tórica 제품 보기
SS-400-1-2RP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-400-1-2RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-400-1-2RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-400-1-2SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-1-2ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-400-1-2W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-400-1-3ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-400-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-1-4BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-1-4JA Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-1-4-OR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT Macho de Cierre con Junta tórica 제품 보기
SS-400-1-4RP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-400-1-4RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-400-1-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-400-1-4RTBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-400-1-4SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-1-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-400-1-4STBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-400-1-4STDE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-400-1-4W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-400-1-4WBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-400-1-5ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-400-1-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-1-6BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-1-6RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-400-1-6RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-400-1-6ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-400-1-6STDE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-400-1-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-1-8BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-1-8RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-400-1-8RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-400-1-8ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-400-1-8W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-400-1L-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-400-1-OR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-402-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor hembra Swagelok® - - 제품 보기
SS-4M0-1-2 Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-4M0-1-2BT Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-4M0-1-2RP Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-4M0-1-2RS Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-4M0-1-2RT Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-4M0-1-2W Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-4M0-1-4 Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-4M0-1-4RT Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-500-1-2 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-500-1-4 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-500-1-4BT Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-500-1-4RT Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-500-1-5ST Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/2-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-500-1-6 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-500-1-OR Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/2-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica 제품 보기
SS-600-1-10ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 7/8-14 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-600-1-12 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-600-1-12BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-600-1-12RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-600-1-12ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-600-1-12W Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-600-1-16 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-600-1-16BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-600-1-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-600-1-2RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-600-1-2RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-600-1-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-600-1-4BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-600-1-4-OR Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT Macho de Cierre con Junta tórica 제품 보기
SS-600-1-4RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-600-1-4RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-600-1-4ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-600-1-4W Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-600-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-600-1-6BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-600-1-6MP Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Conicidad de 59 Grados 제품 보기
SS-600-1-6RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-600-1-6RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-600-1-6RTBT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-600-1-6ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-600-1-6STDE Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-600-1-6W Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-600-1-6WBT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-600-1-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-600-1-8BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-600-1-8RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-600-1-8RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-600-1-8ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-600-1-8W Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-600-1-OR Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica 제품 보기
SS-600-9-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-602-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor hembra Swagelok® - - 제품 보기
SS-6M0-1-0046 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® M5 x 0,8 Roscas Métricas Macho 제품 보기
SS-6M0-1-2 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-6M0-1-2BT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-6M0-1-2RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-6M0-1-2RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-6M0-1-2RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-6M0-1-2RTBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-6M0-1-2W Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-6M0-1-2WBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-6M0-1-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-6M0-1-4BT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-6M0-1-4RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-6M0-1-4RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-6M0-1-4RSBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-6M0-1-4RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-6M0-1-4RTBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-6M0-1-4W Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-6M0-1-4WBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-6M0-1-6 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-6M0-1-6RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-6M0-1-6RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-6M0-1-6RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-6M0-1-6ST Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-6M0-1-8 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-6M0-1-8BT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-6M0-1-8RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-6M0-1-8RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-6M0-1-8RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-6M0-1-M10X1.0RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 10 mm Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-6M0-1-M12X1.0RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® M12 x 1,0 Roscas Métricas Macho 제품 보기
SS-810-1-10ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 7/8-14 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-810-1-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-810-1-12BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-810-1-12RS Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 제품 보기
SS-810-1-12RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
SS-810-1-12ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 제품 보기
SS-810-1-12W Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Embout à souder mâle 제품 보기
SS-810-1-16 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-810-1-16BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-810-1-16ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 5/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 제품 보기
SS-810-1-16W Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Embout à souder mâle 제품 보기
SS-810-1-2 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-810-1-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-810-1-4RS Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 제품 보기
SS-810-1-4RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
SS-810-1-4SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-810-1-4ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 제품 보기
SS-810-1-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-810-1-6BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-810-1-6RP Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle 제품 보기
SS-810-1-6RS Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 제품 보기
SS-810-1-6RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
SS-810-1-6ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 제품 보기
SS-810-1-6W Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Embout à souder mâle 제품 보기
SS-810-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-810-1-8-49485 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po 제품 보기
SS-810-1-8-50553 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po 제품 보기
SS-810-1-8-52166 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-810-1-8-52167 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-810-1-8BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-810-1-8-OR Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle avec joint torique 제품 보기
SS-810-1-8RP Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle 제품 보기
SS-810-1-8RS Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 제품 보기
SS-810-1-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
SS-810-1-8RTBT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
SS-810-1-8SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-810-1-8ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 제품 보기
SS-810-1-8STWD Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 제품 보기
SS-810-1-8W Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle 제품 보기
SS-810-1-8WBT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle 제품 보기
SS-810-1-OR Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 제품 보기
SS-812-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
SS-8M0-1-2 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-8M0-1-2RP Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle 제품 보기
SS-8M0-1-2RS Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 제품 보기
SS-8M0-1-2RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
SS-8M0-1-2W Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Embout à souder mâle 제품 보기
SS-8M0-1-4 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-8M0-1-4BT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-8M0-1-4RP Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 제품 보기
SS-8M0-1-4RS Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 제품 보기
SS-8M0-1-4RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
SS-8M0-1-4RTBT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
SS-8M0-1-4W Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle 제품 보기
SS-8M0-1-4WBT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle 제품 보기
SS-8M0-1-6 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-8M0-1-6RP Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle 제품 보기
SS-8M0-1-6RS Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 제품 보기
SS-8M0-1-6RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
SS-8M0-1-8 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-8M0-1-8BT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-8M0-1-8RP Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle 제품 보기
SS-8M0-1-8RS Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 제품 보기
SS-8M0-1-8RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
SS-8M0-1-8W Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle 제품 보기
T-400-1-2 PTFE 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
T-400-1-4 PTFE 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
TI-810-1-8 Titane 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.