text.skipToContent text.skipToNavigation

밸브가 없는 황동 관통 유로형 퀵 코넥트 스템, 11.5Cv, 1/2인치 암나사 NPT

부품 번호: B-QF8-S-8PF

사양

속성
몸체 재질 황동
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/2인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
CV 최대 11.5 - 몸체와 체결
윤활제 구성 부품에 윤활제 없음
O-링 재질 Buna N(표준)
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 100PSIG @ 250°F /6.8BAR @ 121°C
실온에서의 체결된 압력 등급 3000PSIG @ 70°F /206BAR @ 21°C
시리즈 QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
스템

스웨즈락 관통 유로형 퀵 코넥트는 이송, 배출 및 벤트 시스템에서 유량 제한이 없으며 유지보수가 쉽습니다.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

밸브가 없는 황동 관통 유로형 퀵 코넥트 스템, 11.5Cv, 1/2인치 암나사 NPT

부품 번호: B-QF8-S-8PF
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

스템
스웨즈락 관통 유로형 퀵 코넥트는 이송, 배출 및 벤트 시스템에서 유량 제한이 없으며 유지보수가 쉽습니다.

사양

B-QF8-S-8PF — 밸브가 없는 황동 관통 유로형 퀵 코넥트 스템, 11.5Cv, 1/2인치 암나사 NPT

속성
몸체 재질 황동
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/2인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
CV 최대 11.5 - 몸체와 체결
윤활제 구성 부품에 윤활제 없음
O-링 재질 Buna N(표준)
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 100PSIG @ 250°F /6.8BAR @ 121°C
실온에서의 체결된 압력 등급 3000PSIG @ 70°F /206BAR @ 21°C
시리즈 QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QF12-S-12PF Brass 3/4 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QF4-S-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QF4-S-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QF12-S-1210 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QF12-S-12PF 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QF12-S-12PM 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QF16-S-1610 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QF16-S-16PF 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QF16-S-16PM 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QF4-S-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QF4-S-4MS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Parallel Thread - - 제품 보기
SS-QF4-S-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QF4-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QF4-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QF4-S-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QF4-S-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QF4-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QF8-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QF8-S-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QF8-S-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QF8-S-8FS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Parallel Thread - - 제품 보기
SS-QF8-S-8MS 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Parallel Thread - - 제품 보기
SS-QF8-S-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QF8-S-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QF8-S-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.